画像
車載品質の(AEC-Q100)リチウムイオンバッテリマネジメントソリューション(BMS)は、特に次世代EVに向けて、厳格な安全、信頼性、性能要件に適合するように設計されています。
ルネサスのセル・バランス技術およびセーフティ機能に向けた製品ポートフォリオには、高度に統合されたISL78714、ISL78600、ISL78610リチウムイオンバッテリ管理および安全モニタリングICがラインナップされています。ハイブリッド電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車、電気自動車(HEV/PHEV/EV)のバッテリパックとその関連システムに必要な、バッテリマネジメントにかかるコストを、トータルで大幅に削減できる、これらの機能をお求めのお客様に最適な製品群といえます。
さらにルネサスは、ISL78692およびISL78693といった、車載品質の単一セルバッテリチャージャをご用意しており、これにより車載緊急通報(eCall)システムに用いられるリチウムイオン(Li-ion)、リチウムポリマー(Li-polymer)、およびリチウム酸鉄リチウム(LiFePO4)バッテリの寿命を延ばすことができます。
サブカテゴリ |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
Multi-Cell Li-Ion Battery Manager | Automotive Cell Balancing and Safety | -40 to +105°C | TQFP | 64 | 10.0 x 10.0 x 1.00 | 9.309 |
Multi-Cell Li-Ion Battery Manager | Automotive Cell Balancing and Safety | -40 to +105°C | TQFP | 64 | 10.0 x 10.0 x 1.00 | 8.382 |
Li-ion/Li-Polymer Battery Charger | Automotive Single Cell Battery Chargers | -40 to +85°C | DFN | 10 | 3.0 x 3.0 x 0.90 | 2.89 |
Automotive Single-Cell LiFePO4 Battery Charger | Automotive Single Cell Battery Chargers | -40 to +85°C | DFN | 10 | 3.0 x 3.0 x 0.90 | 1.331 |
Automotive Grade Multi-Cell Li-Ion Battery Manager | Automotive Cell Balancing and Safety | TQFP | 64 | 10.0 x 10.0 x 1.00 |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
カタログ | PDF 9.16 MB | |
カタログ | PDF 10.05 MB 英語 , 简体中文 | |
ホワイトペーパー | PDF 354 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 400 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 158 KB | |
5 items
|
|
Jump Start BMS ASIL Software Development with the ISL78714 Complex Device Driver | ブログ | 2022年6月2日 |
|
バッテリーマネジメントシステムのトレンド、課題と施策について | ブログ | 2022年2月14日 |