概览

简介

该解决方案支持强大的下一代车辆电气/电子 (E/E) 架构,并改进了对车辆 ECU 通信网络的保护。 该设计允许使用一些非常强大的车载计算机,而不是许多单独的控制单元。

系统优势:

  • 通过CAN/LIN对ECU通信进行远距离遥感
  • 增强数据安全性,支持无线 (OTA) 更新和完全双向通信(传感器在整个生命周期内重新配置)
  • 通过集中式ECU解决长距离噪声和寄生元件对新车E/E架构的影响
  • 目标应用:ECU和电感式位置传感器(IPS)之间的桥梁,用于油门、控制台和油门踏板
  • 通过在一个接口上提供多路复用的多个传感器来减少布线
  • 实现从传感器到 ECU 的可靠、安全的通信
  • 汽车车身控制模块、车辆控制器单元等

产品对比

应用

应用

  • 汽车车身控制模块
  • 车辆控制器单元

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

AS212 AS212 AS212 AS212 Sheet.197 Sheet.198 Sheet.199 Sheet.200 Sheet.201 Sheet.208 Sheet.209 Battery.328 Sheet.211 Sheet.212 Sheet.213 Sheet.214 12V Battery 1 12V Battery 12V Battery Connector Arrow.409 Connector Line.410 Sheet.234 Sheet.235 Battery.328 Sheet.237 Sheet.238 Sheet.239 Sheet.240 12V Battery 2 12V Battery 12V Battery Remote Position Sensor Remote Position Sensor Remote Position Sensor ECU ECU ECU Inductor.246 Sheet.247 Sheet.248 Sheet.249 Transformer.250 Line.841 Line.842 Inductor.253 Sheet.254 Sheet.255 Sheet.256 Inductor.260 Sheet.261 Sheet.262 Sheet.263 Connector Arrow.326 Connector Line Connector Arrow.326.271 Connector Arrow.326.272 Sheet.280 Connector Arrow.281 TXD 2 TXD TXD RXD 2 RXD RXD Connector Arrow.326.288 Connector Arrow.289 Sheet.291 TXD 1 TXD TXD RXD 1 RXD RXD 3.3V 3.3V 3.3V Connector Arrow.326.298 PMIC PMIC PMIC CAN/LIN Tr 1 CAN/LIN Tr CAN/LIN Tr CAN/LIN Tr 2 CAN/LIN Tr CAN/LIN Tr MCU 2 MCU MCU LDO LDO LDO MCU 1 MCU MCU Inductive Position Sensor Inductive Position Sensor Inductive Position Sensor Inductive Position Sensor TXD TXD TXD RXD 1 RXD RXD RXD 2 RXD RXD
Exiting Interactive Block Diagram