图像
汽车平视显示器 (HUD) 得益于 MEMS 投影系统的重大创新,已成为 ADAS 和安全的核心部分。 最新的激光扫描 MEMS 投影系统能以较低的价格提供高分辨率的图像。 高度集成的瑞萨电子激光二极管驱动器支持具有高分辨率、高色深以及高帧速率的汽车平视显示器投影 (HUD)。
VS (Min) (V) |
VS (Max) (V) |
IOUT (A) |
FMAX (MHz) |
Rise Time (μs) |
Fall Time |
Internal Oscillator |
Parametric Applications |
Qualification Level |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||
Automotive High Speed Quad Laser Diode Driver | 3 V | 3.6 V | 0.75 | 150 | 1.5 | 0.0015 | 是 | Generic laser based applications requiring multiple independently controlled lasers or a single high current driver and more... |
Automotive | 14.69 |