图像
瑞萨电子的 USB 功率传输系列基于 USB 功率传输标准 (USB PD) 标准而设计。 瑞萨电子致力于开发用于 USB PD 控制器的产品,以帮助客户轻松选择 USB 相关组件。
USB PD 是一项标准,将早期 USB 标准所规定的最大直流供电容量 7.5W 提升了 32 倍,达到了 240W(48V,5A)。 随着 USB 充电设备需求的快速增长,次级或非标 USB 配件(如电缆)流入市场的可能性也随之增大。 因此,我们必须对非标 USB 产品进行辨识,特别是基于 USB PD 标准的高功率充电设计。
Topology [Rail 1] |
Switching Frequency Range (Typical) (kHz) |
Input Voltage Range (V) |
Battery Charge Voltage |
Battery Charge Voltage Adjustment |
Audible Noise |
DC Adapter Detection |
Duty Cycle (%) |
Output Voltage (Min) (V) |
Output Voltage (Max) (V) |
Outputs (#) |
Control Type |
Parallelable |
Bi-direction |
Clock Out |
Dither |
External Bias |
IQ |
Qualification Level |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Simulation Model Available |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||||||||||||||||
Buck-Boost Narrow VDC Battery Charger with SMBus Interface and USB OTG | R3 modulator | 733 - 1000 | 3.2 - 23.4 | 2.4 to 18.304 | 8mV steps | 否 | Yes | 100 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | Standard | 32 | TQFN | 4.54 | ||||||
Buck-Boost Configurable Battery Charger with SMBus Interface and USB Power Delivery | R3 modulator | 600 - 1420 | 3.9 - 23.4 | 3.9 to 18.304 | 8mV steps | 否 | Yes | 100 | 否 | 是的 | 否 | 是的 | 否 | Standard | 32 | TQFN | 5.176 | ||||||
Bidirectional Buck-Boost Voltage Regulator | Buck-Boost | 620 | 3.8 - 24 | up to 20V | 12mV steps | 否 | Voltage sensing | 100 | 2 | 24 | 1 | R3 modulator | 否 | 是的 | 否 | 否 | 否 | 130 µA (forward) | Standard | 32 | TQFN | 4.349 | |
USB Power Delivery 3.0 Interface Controller with Integrated Current Sense | , NA | 2.6 - 25 | , NA | 否 | , NA | 1 | , NA | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | , NA | Standard | Contact Us | ||||||||
USB 供电控制器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 32 | HVQFN | 2.13 | ||||||||||||||
USB PD Controller | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | Standard | 1.28 | |||||||||||||||
Custom USB PD Controller with USB Type-C® Authentication | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 42 | ||||||||||||||||
Buck-Boost Configurable Battery Charger with USB Power Delivery and USB Type-C® Port Controller Interface (TCPCI) | R3 modulator | 600 - 1420 | 3.9 - 23.4 | 3.9 to 18.304, 3.9 to 18.305, 3.9 to 18.306, 3.9 to 18.307 | 8mV steps | 否 | No (Set by Host) | 100 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | Standard | 40 | QFN | 8.638 | ||||||
降压-升压窄型 VDC 电池充电器,带 SMBus 接口,支持 USB PD EPR | Buck-Boost | 635 - 1000 | 3.9 - 30 | 2-4 cell battery | 8mV steps | 否 | Yes | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 32 | TQFN | 4.444 | ||||||||
Buck-Boost Configurable Battery Charger with SMBus Interface Supporting USB PD EPR | R3 modulator | 635 - 1000 | 3.9 - 30 | 3.9 to 18.304 | 8mV steps | 否 | Yes | 100 | 否 | 是的 | 否 | 是的 | 否 | Standard | 32 | TQFN | 4.911 | ||||||
双向升降压稳压器 | Buck-Boost | 620 - 1000 | 否 | 2 | 21 | 1 | Hysteretic Mode | 否 | 是的 | 否 | 否 | 否 | 120 uA (forward) | Standard | 32 | TQFN | 4.444 |
SI-05