图像
瑞萨电子的非接触式位置传感器解决方案是无磁铁的,这显著降低了材料成本,同时提供了对杂散磁场免疫——这是许多应用的强制性要求。 感应式位置传感器与低成本的 PCB 线圈和简单的金属转子相配合,为轴上(轴端)和离轴(侧轴或穿轴)传感器以及线性和弧形位置传感器提供了单芯片设计灵活性;从小角度到全 360° 绝对角度传感。 多扇区旋转传感器的设计大大提高了小角度测量或具有大量极对的传感器的精度。 该器件非常适合在工业、医疗和消费市场中的各种电机换向应用中使用。
Function |
Resolution (bits) |
Supply Voltage (V) |
界面 |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||
适用于高速电机换向的电感式位置传感器(汽车) | Position Sensor | 4.5 - 5.5, 3 - 3.6 | Sin/Cos | -40 to 160°C | TSSOP | 16 | |
Inductive Position Sensor IC | Position Sensor | 10 | 4.5 - 5.5 | Analog output, PWM, SENT | -40 to 150°C | TSSOP | 14 |
Inductive Position Sensor IC | Position Sensor | 10 | 4.5 - 5.5 | Analog output | -40 to 150°C | TSSOP | 14 |
Inductive Position Sensor IC | Position Sensor | 10 | 4.5 - 5.5 | PWM digital output | -40 to 150°C | TSSOP | 14 |
Inductive Position Sensor IC | Position Sensor | 12 | 4.5 - 5.5 | SENT digital output | -40 to 150°C | TSSOP | 14 |
|
Introduction of Evaluation Environment of BLDC Motor with Inductive Position Sensor IC (IPS2200) by RA6T2 | 博客 | 2022年10月20日 |
瑞萨电子发布全新Resolver 4.0目录,提供80款市场成熟的电感式位置传感器设计 | 新闻 | 2022年9月15日 | |
|
A New Era in Motor Commutation | 博客 | 2020年6月17日 |