単相電力メータは、お客様の様々な設計要求の項目に対応するため、様々なソリューションが市場に出回っています。 ルネサスは設計の負担を軽減し、柔軟性を持たせるために、システムオンチップ(SoC)による制約を回避した、MCUを用いたハイエンド市場向けのデータ転送型電力メータのソリューションを提供します。 MCU、高速フォトカプラ、AC/DC電源、パワーデバイス、メモリなどを含むトータルソリューションです。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
iW1822 18Wまでの産業アプリケーション用900V AccuSwitch™ AC/DCデジタル一次側コンバータ
|
フライバックコントローラとフォワードコントローラ | ご購入 / サンプル |
RAA211650 60V 5A 同期整流型降圧レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL28113 シングル汎用マイクロパワーRRIOオペアンプ
|
汎用オペアンプ | ご購入 / サンプル |
RL78/I1C ハイエンド電力メータ/計測機器向け超低消費マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
PS9821-1 高 CMR,15 Mbps,オープン・コレクタ出力 8 ピン SSOP (SO-8) 3.3 V 高速フォトカプラ
|
高速デジタル出力フォトカプラ/オプトカプラ | ご購入 / サンプル |
ISL3159E ±15kV ESD Protected, +125°C, 40Mbps, 5V, PROFIBUS®, Full Fail-safe, RS-485/RS-422 Transceivers
|
ESD保護機能強化RS-485/422, 標準RS-485/RS-422 | ご購入 / サンプル |
AT25SF321B 32Mbit、2.7V以上のデュアルI/O対応SPIシリアルフラッシュメモリ
|
SPI NORフラッシュ | ご購入 / サンプル |
PTX105R ミッドパワー、マルチプロトコルNFCフォーラム準拠リーダー
|
NFC | ご購入 / サンプル |