概要

説明

あらゆる所で、電動自転車(e-BIKE)が交通手段として使用されているのを見かけることができます。過去10年間、年間2,000万台以上のe-BIKEが生産されてきました。需要は安定して高く、走行制御や電子ロック、新しいバッテリ管理ソリューションなど、高い信頼性と革新的な機能を備え、完結したソリューションが求められます。

このソリューションは、高度なMCU、電源およびバッテリー管理システム(BMS)デバイスを組み合わせて、あらゆるe-BIKEに向け、完結したソリューションを提供できます。

このシステムのメリット:

  • モーター制御アルゴリズムは長年の採用実績に基づく手厚いサポートが可能、矩形波ドライバと正弦波ドライバの両方をサポート
  • 走行可能距離を伸ばす高精度なバッテリ充電モニタ

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN023 CN023 CN023 Half-Bridge Driver x3 Half-Bridge Driver x3 Half-Bridge Driver x3 Charger Charger Charger Speed Limit Speed Limit Speed Limit Li-Ion Battery Manager Li-Ion Battery Manager Li-Ion BatteryManager PWM Controller 1 PWM Controller PWM Controller PWM Controller 2 PWM Controller PWM Controller Ground (earth) Sheet.81 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Non-Renesas Component.14 Sheet.97 Line 1pt.1583 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.19 Sheet.20 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Line 1pt.96 MCU/MPU Main MCU/Hall Sensor MCU/MPU Main MCU Hall Sensor MCU/MPU· Main MCU· Hall Sensor Others MOSFET Driver Others MOSFET Driver Others· MOSFET Driver BLDC / MOSFET BLDC MOSFET · BLDC· MOSFET + + Brake Brake Brake Backing Backing Backing PG Indicator PG Indicator PG Indicator Current/Speed Feedback Current/Speed Feedback Current/SpeedFeedback Hall Sensor Hall Sensor Hall Sensor Motor Sheet.139 Sheet.140 M M Connector Line.149 MOSFET x6 MOSFET x6 MOSFET x6 Connector Line.153 Connector Line.155 Connector Arrow Connector Line.163 Connector Line.164 Connector Line.165 Connector Line.169 Connector Line.170 Connector Line.172 Connector Line.173 Connector Arrow.174 Connector Arrow.176 Connector Line.177 Connector Line.178 Connector Arrow.179 Connector Arrow.181 Connector Line.182 Connector Line.183 Connector Line.184 Connector Line.185 Connector Line.186 Connector 1 Connector 1.188 Connector Arrow.189 Connector Arrow.190 Connector Line.191 Connector Arrow.192 Connector Line.193 Connector Arrow.194 Connector Arrow.196 BLDC BLDC BLDC 50V 50V 50V 36V Vin 36V Vin 36V Vin 5V Out 5V Out 5V Out 12V Out 12V Out 12V Out 36V 36V 36V MCU MCU MCU MCU GPIO GPIO GPIO PWM PWM PWM 12-bit ADC 12-bit ADC 12-bitADC
Exiting Interactive Block Diagram