概要

説明

この参照デザインは、産業用イーサネットに接続可能なセンサーハブ ソリューションの構築が容易なことが特徴です。ルネサスのRZ/N1Sマイクロプロセッサ (MPU)、電力製品およびセンサーを利用しています。このソリューションは RZ/N1S MPU に接続されたセンサーからデータを収集し、プログラマブルロジックコントローラ(PLC) などの産業用イーサネット プロトコルに対応するコントローラに送信します。

このシステムのメリット:

  • 産業用イーサネットプロトコル (IO-Link、 EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET、Modbus TCP、およびOPC UA) に対応しており、センシングなどのデータをPLC などのコントローラに送信可能
  • センサーはCAN、RS-485、I2Cなど複数のインターフェイスにより接続可能
  • RZ/N1S MPU は Arm® Cortex®-A7 と Arm Cortex-M3 のデュアル CPU コアなので、Arm Cortex-M3 コアに通信ソフトウェアを、Arm Cortex-A7 コアにアプリケーションソフトウェアを別々に実行可能
  • RZ/N1S MPU には通信機能などが搭載されているので BOM (部品) コストや PCB のサイズを削減可能
画像

製品比較

アプリケーション