概要

説明

近年、電力会社の契約者は、電気料金請求方式と公共料金方式を選択する自由度が増したため、電力費を最適化できるようになりました。しかし再生エネルギーを用いた発電の拡大に伴い、地域の公益事業では、従来の発電方式との調整のために、契約者レベルで消費される電力を監視するための、より効率的な方法が必要です。公益事業の事業形態となる前払い方式と後払い方式は、主に地域の消費と決済習慣によって選択・推進されることになります。これにより、今後の電力メータには、このニーズに対応する、信頼性の高い双方向通信が必要となります。また、地域の状況に応じて、また有線・無線に応じて、適切なものが使い分けられます。このソリューションは三相電力メータに対応しており、トランスとロゴスキーコイルを利用した検出方法に適用可能です。分路方式と比較して差別化要因となる、誘導方式によって提供される独自の絶縁方式です。

このシステムのメリット:

  • 計測結果はデジタル化され、フォトアイソレータ を介して、UARTによりアプリケーションコントローラに転送されます。
  • 光アイソレータ を介して転送された計測データは、512KB フラッシュメモリと 256kB RAM を搭載した Arm® Cortex®-M4 コアのアプリケーションコントローラ に送られます。
  • LED インターフェイスおよび RS-485 インターフェイス は、製造現場およびオフィスにおける双方向シリアル通信に対応しています。
  • より小規模な郊外送電網では、2G または 5G の無線接続が必要です。
  • メカニカルスイッチ部はタンパ検知による一般的な方式で、ケースが開くとレジスタフラグが作動します。
  • 都心部での装備には、データロガーを介したサブギガ通信、もしくは電力線通信 (PLC) を介した有線接続の、いずれかが必要です。RAA6045S00 は固有周波数シフトキーイング (FSK) または Wi-SUN プロトコルに対応していますが、R9A06G037 は 3G-PLC および PRIME 仕様にも対応しています。
  • 二つの DC/DC バック は、メータ部だけでなく、無線モジュールにも個別に電力を供給します。また、三つの LDO は、各計測フェーズに電力を個別に供給します。
  • RS-485 インターフェースがガルバニック絶縁を必要とする場合、既存の追加フライバック方式の場合に使用される LDO を、オプションで使用できます。

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 EU019 EU019 EU019 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Connector 1.155 Connector 1.155.73 Connector 1.155.74 Connector 1.155.75 Connector 1.155.76 Connector 1.155.77 Connector 1.155.78 Connector 1.155.79 Sheet.80 Connector 1.155.81 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Neutral Neutral Neutral Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 3 3 3 3 Sheet.127 3 3 3 3 Sheet.130 Sheet.132 Sheet.133 3.8V 3.8V 3.8V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V Sheet.138 Sheet.139 Connector 1.155.140 Connector 1.155.141 Sheet.142 Sheet.143 Connector 1.155.144 Sheet.145 Connector 1.155.146 Connector 1.155.147 Connector 1.155.148 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 2 Phase 2 Phase 2 Phase 3 Phase 3 Phase 3 Neutral Neutral Neutral Connector double arrow.157 Connector double arrow.158 Buck Regulator 1 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator 2 Buck Regulator Buck Regulator LDO x3 LDO x3 LDO x3 Transceiver Transceiver Transceiver Sub-1GHz Sub-1 GHz Sub-1 GHz PLC Modem PLC Modem PLC Modem GPS + LTE GPS + LTE GPS + LTE Real-Time Clock Real-Time Clock Real-Time Clock Photocoupler x3= 1Per Phase Photocoupler x3= 1 Per Phase Photocoupler x3= 1 Per Phase MCU MCU MCU AFE to MCU x3= 1Per Phase AFE to MCU x3= 1 Per Phase AFE to MCU x3=1 Per Phase Line Driver Line Driver Line Driver AC/DC AC/DC AC/DC Voltage Sensor Circuit x3=1 Per Phase Voltage Sensor Circuit x3= 1 Per Phase Voltage Sensor Circuit x3=1 Per Phase Current Sensor Circuit x3=1 Per Phase Current Sensor Circuit x3= 1 Per Phase Current Sensor Circuit x3= 1 Per Phase
Exiting Interactive Block Diagram