概要

説明

このソリューションはHi-Fiオーディオに対応したビデオIP電話です。 また、自動ノイズ・キャンセル機能やボイスウェイクアップ機能も搭載しています。 大型のタッチパネルディスプレイに対応し、機械的なボタンを必要とせず、スケーラブルなIP通信プラットフォームを提供しています。

このシステムのメリット:

  • マルチタッチ液晶画面にオンスクリーンバーチャルキーボードを搭載し、より快適なコミュニケーションを実現
  • メディアストレージ用にUSBタイプAとUSBタイプCを1つずつ搭載
  • Wi-Fi/Bluetooth®内蔵
  • マルチオーディオソース、ハンドセット、ヘッドセット、スピーカーフォン、USBヘッドセットに対応したシステム
  • 2つのギガビットイーサネットが利用可能
  • LinuxとAndroid用のOS
  • 48V電源またはPoE(パワー・オーバー・イーサネット)によるデュアルパワーオプション
  • システムがヘッドフォンのプラグインを自動検出し、デザインを簡素化(ソフトウェアは不要)
  • 近接センサによるハンドセットの自動検出が可能なシステム
画像

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • IP電話
  • ビデオIP電話
  • ビジュアルコミュニケーションシステム
  • インターホン