ルネサスの非接触型位置センサソリューションは、磁石を使用していないため、BOMコストを大幅に削減するとともに、多くのアプリケーションで必須条件となっている漂遊磁界に対する耐性を備えています。誘導型位置センサは、低コストな、プリント基板上に形成したコイルとシンプルな金属ターゲットを利用する事により、軸上(軸端)および軸外(軸横または軸貫通)の回転センサや、直線および円弧位置センサを微小な角度から360°の絶対角度まで、ワンチップで柔軟に設計する事が出来ます。マルチセクタ設計のロータリーセンサにより、小さな角度の測定や多数のポールペアを持つセンサの精度が大幅に向上します。これらのデバイスは、自動車、産業、医療、消費者市場における幅広いモータ回転制御アプリケーションに最適です。
ルネサスの位置センサは、従来のレゾルバやホールセンサ、xMRセンサに比べて多くの利点があります。最も重要な利点のいくつかを紹介します。
位置センサの最も基本的な機能とは、移動する物体の位置に基づいて測定データを提供する事です。従来の磁石を用いたソリューションでは、移動する磁石の変位や回転によって生じる磁界の振幅変化を利用して、角度位置を測定していました。しかし、これらのソリューションは高価であり、小さな角度の動きや多数のポールペアを持つモータアプリケーションでは精度が制限されます。ルネサスの非接触・磁石不要の誘導型位置センサICは、プリント基板上の薄膜コイルと金属ターゲットを利用して位置を測定し、正確な位置データをシステムに返します。これらの非接触誘導型ソリューションは、コスト、温度範囲、信頼性、設計の柔軟性、および漂遊磁界への耐性において大きな利点があります。
Function |
Resolution (bits) |
Supply Voltage (V) |
Interface |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||
高速モータの回転制御向け誘導型位置センサ(車載用) | Position Sensor | 4.5 - 5.5, 3 - 3.6 | Sin/Cos | -40 to 160°C | TSSOP | 16 | 8.34 | |
誘導型位置センサIC | Position Sensor | 10 | 4.5 - 5.5 | Analog output | -40 to 150°C | TSSOP | 14 | |
Inductive Position Sensor IC | Position Sensor | 10 | 4.5 - 5.5 | PWM digital output | -40 to 150°C | TSSOP | 14 | |
Inductive Position Sensor IC | Position Sensor | 12 | 4.5 - 5.5 | SENT digital output | -40 to 150°C | TSSOP | 14 |
Explore the available product innovations maximizing both vehicle performance and range in your next xEV system. For more information, visit www.renesas.com/automotive-products.
モータ制御用の高精度な位置センサ「インダクティブポジションセンサ」のリファレンスデザインを80種類公開 | ニュース | 2022年9月15日 | |
|
車載向け位置検出の新たな変革 | ブログ | 2021年5月22日 |