概要

説明

iSim Personal Edition (iSim:PE) is a powerful offline schematic capture and circuit simulation tool for Renesas power management and op amp devices. Based on the SIMPLIS/SIMetrix simulation platform, iSim:PE allows the user to select between two powerful simulation engines: SIMPLIS for power management parts and SIMetrix for op amps.

  • SIMPLIS is a leading simulation engine for rapid simulation of switching power supplies. It uses piecewise linear analysis techniques to model non-linearity, enabling 10-50x faster simulations than SPICE.
  • SIMetrix is a general analog and mixed-signal simulator that includes a powerful SPICE simulator, a full-featured schematic editor and waveform viewer.

System Requirements:

  • iSim:PE 8.5 requires Windows® 10 64-bit edition (Home, Pro or Enterprise)
  • older versions of Windows (including Windows 7 or 8) are not supported

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 145.10 MB
1 item

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 3.61 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 390 KB
アプリケーションノート PDF 583 KB
アプリケーションノート PDF 709 KB
4 items

設計・開発

モデル