概览

简介

条码扫描仪广泛用于工业应用中,比如自动跟踪和质量控制。与其他跟踪方式相比,条码扫描仪有诸多优势,因为它们的输入速度更快,可靠性更高,且能够扫描大量信息,同时还能保持灵活性。

瑞萨电子拥有广泛的微控制器/微处理器 (MCU/MPU)、功率和模拟器件,可用于开发任何条码扫描仪解决方案,能够根据具体需求优化解决方案。该设计采用瑞萨电子 RZ/A2M MPU,用于需要进行高速图像处理的智能设备、网络摄像头、服务机器人、扫描仪产品和工业机器中基于嵌入式人工智能 (e-AI) 的成像。它结合专有动态可配置处理器 (DRP) 技术,提供独特的图像识别和机器视觉混合方法,实现了图像数据快速预处理和特征提取。

该解决方案还采用了瑞萨电子高性能的功率和模拟器件,如 PMIC、DC/DC、USB 电源控制器和集线器控制器、运算放大器 (OPA)、时钟和先进的数字环境光传感器。

系统优势:

  • 基于嵌入式人工智能的高速图像处理设备,支持 DRP 技术
  • 瑞萨丰富的功率和模拟器件:PMIC、DC/DC、USB ASSP、运算放大器、计时和传感器
  • 二维码识别和环境光接近感应
  • 支持 HDMI 监控和扩展的 AI 特性
图像

产品对比

应用