这种智能自行车尾灯和警报系统让用户能够针对不同的骑行状况(如停车、制动和紧急情况)选择不同的闪烁模式。 用户还可以触发喇叭系统,实现警报和防盗目的。 低功耗蓝牙 (LE) 片上系统 (SoC) 用作中央控制单元,从连接的加速度计上读取数据并控制连接的 LED 和喇叭。 为了最大限度地提高喇叭的声压,该系统由配备了由 I2C 控制的高压半桥 GreenPAK™ (HVPAK™) 可编程混合信号矩阵驱动,通过充电器 PMIC 的反向升压供电。 此外,也可以选择不同的 LED 配置,利用 LE 蓝牙 SoC 的集成式 ADC 和 PMIC 的可调升压输出电压结合 HVPAK 的第二个半桥实施控制(例如两种不同的 LED 颜色),无需任何额外的分离开关。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
DA9168 1-Cell, 1.5A Battery Charger PMIC with 20mA Termination, Ultra-Low IQ Reverse Boost, and I2C
|
单节电池充电 | 购买 / 样片 |
DA14531 SmartBond™ 超低功耗蓝牙® 5.1 片上系统
|
蓝牙®低能耗 | 购买 / 样片 |
AT25XE011 1Mbit, 1.65V to 3.6V Range SPI Serial Flash Memory with Dual Read Support and Low Read Current
|
SPI NOR 闪存 | 购买 / 样片 |
SLG47105 HVPAK™ Programmable Mixed-Signal Matrix with Four Outputs with Operating Voltage up to 13.2 V and up to 2 A Current per Output
|
HVPAK™, 双电源 GreenPAK™ | 购买 / 样片 |