概览

简介

车辆控制单元 (VCU) 解决方案有助于实现面向软件构架 (SOA) 或软件定义车辆 (SDV)。 提供必要的接口,如标准和千兆以太网(GbE),以支持 OEM 的分区架构。

此外,在入门级/商用车辆中,这种VCU 可以充当中央计算/网关,因为RH850/U2A 汽车控制 MCU 设备具有足够的性能扩展空间,多核架构符合功能安全性 (FuSa) ASIL-B - ASIL-D 标准。

系统优势:

  • 提供硬件设计文件和示例软件。
  • 可以将无线通信板 (REIN-WCB-V1) 添加到该解决方案中,实现联网车辆技术,包括 4G/GPS/Wi-Fi/Bluetooth® 低能耗 (LE)。
  • RH850/U2A MCU 支持“无等待“空中 (Over-the-Air (OTA)) 升级。
  • 板载嵌入式多媒体卡 (eMMC) 为各种使用情况提供大容量存储。

产品对比

应用

应用

  • 乘用车和商用车

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

AS260 Main Connector AS260 AS260 AS260 DC/DC 1 DC/DC DC/DC DC/DC 2 DC/DC DC/DC Buffer x4 Buffer x4 Buffer x4 Buffer x4 Buffer x4 Buffer x4 Buffer x4 Gyro Gyro Gyro I/O Connector Ethernet Ethernet Ethernet Gb Ethernet Gb Ethernet Gb Ethernet eMMC eMMC eMMC NOR Flash NOR Flash NOR Flash Communication Card Connector Connector Arrow Connector Arrow.182 Connector Arrow.183 Connector Arrow.187 Sheet.200 Right arrow 1pt.1045 18 18 18 Sheet.195 Sheet.201 Right arrow 1pt.1045 7 7 7 Sheet.204 Sheet.205 Right arrow 1pt.1045 11 11 11 Sheet.208 Sheet.213 Right arrow 1pt.1045 2 2 2 Sheet.216 Sheet.217 Right arrow 1pt.1045 4 4 4 Sheet.220 Sheet.221 Right arrow 1pt.1045 4 4 4 Sheet.224 Sheet.225 Right arrow 1pt.1045 4 4 4 Sheet.228 4 Right arrow 1pt.1045 4 4 4 Sheet.232 Sheet.235 Right arrow 1pt.1045 2 2 2 Sheet.238 Sheet.239 Right arrow 1pt.1045 4 4 4 Sheet.242 2.243 Right arrow 1pt.1045 2 2 2 Sheet.246 8.247 Right arrow 1pt.1045 8 8 8 Sheet.250 12.251 Right arrow 1pt.1045 12 12 12 Sheet.254 Sheet.255 Right arrow 1pt.1045 16 16 16 Sheet.258 Buffer x4 Connector Line 12V Input 12V Input 12V Input 3.3/3Amax 3.3/3Amax 3.3/3Amax 1.09V/2.5Amax 1.09V/2.5Amax 1.09V/2.5Amax 3.3V 3.3V 3.3V Right arrow 1pt.1045 2 2 2 Sheet.275 Right arrow 1pt.277 3 3 3 Sheet.279 Right arrow 1pt.281 12 12 12 Sheet.283 Right arrow 1pt.285 8 8 8 Sheet.287 Right arrow 1pt.289 9 9 9 Sheet.291 RSENT RSENT RSENT PSI PSI PSI MSPI x3 MSPI x3 MSPI x3 Voltage, Current Sense Voltage, Current Sense Voltage, Current Sense HS/LS Switch Signal HS/LS Switch Signal HS/LS Switch Signal I/O Connector I/O Connector I/O Connector Communication Card Connector Communication Card Connector CommunicationCard Connector Ignition Sense Ignition Sense Ignition Sense ISO CAN x2 ISO CAN x2 ISO CAN x2 LIN x2 LIN x2 LIN x2 CAN x2 CAN x2 CAN x2 Main Connector Main Connector Main Connector MCU MCU MCU MCU VCC VCC VCC ISO ISO ISO GPIO 1 GPIO GPIO SPI 1 SPI SPI ADC ADC ADC I2C I2C I2C ETNBO ETNBO ETNBO ETNB1 ETNB1 ETNB1 CAN 2 CAN CAN GPIO 2 GPIO GPIO CAN 1 CAN CAN LIN LIN LIN SFMA SFMA SFMA UART UART UART SPI 2 SPI SPI
Exiting Interactive Block Diagram