这款多功能 USB 充电器可为配备近场通信 (NFC) 技术的小型电池供电设备进行无线充电。 它采用瑞萨电子业界领先的NFC发射器,确保设备之间的无缝兼容性。 该充电器采用防尘防水设计,线圈放置灵活,简化了天线结构。
系统优势:
支持NFC-WLC充电的便携式电子设备(最高2W):
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RAA214250 20V、500mA 线性稳压器
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
RA4M2 100MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone®,具有高集成度和低功耗
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ISL28022 精密数字电源监视器
|
电流感测放大器 | 购买 / 样片 |
PTX130W 具有多协议读卡器功能的高效、高性能、高功率 NFC WLC 前端解决方案
|
近场通信(NFC) | 购买 / 样片 |
HS4003 Relative Humidity and Temperature Sensor, Digital Output, ±2.5% RH
|
湿度和温度传感器 | 购买 / 样片 |
ISL28005 Micropower, Rail-to-Rail Input Current Sense Amplifier with Voltage Output
|
电流感测放大器 | 购买 / 样片 |
ISL91107 High Efficiency Buck-Boost Regulator with 3.6A Switches
|
升降压稳定器(集成式 FET) | 购买 / 样片 |