概览

简介

瑞萨电子为自动开瓶器提供了解决方案。 该解决方案采用GreenPAK设备,无需外部组件即可控制减速电机。 基座通过 2 个引脚为电池充电器提供输入电压。 两位摇臂开关用于控制电机的旋转方向。

系统优势:

  • GreenPak SLG47105 (HVPAK) 提供:
    • 降低设计复杂性、成本和尺寸
    • H 桥提供双向操作
    • 恒压/恒流控制
    • 软启动
    • 处理来自摇臂开关的 GPIO 输入
  • 升压转换器 (ISL91117) 具有 35μA 静态电流,可降低放电速度
  • 电池充电器 (ISL9301) 可保护电池免受过度放电和过度充电
  • 恒定电压下的平稳功能
图像

产品对比

应用

应用

  • 软木塞开瓶器