物联网暖通空调系统的出现推动了简易智能恒温器平台的需求。 该系统提供了大多数家用恒温器的标准功能,同时增加了用于远程监控 HVAC 系统和房间情况的物联网功能。 这些功能让越来越多的家庭和工业空间都采用了该技术。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RAA223181 900V Off-Line Flyback Regulator
|
反激式和正激式控制器 | 购买 / 样片 |
RAA214250 20V、500mA 线性稳压器
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
RA2A2 具有丰富外设的 48MHz Arm® Cortex-M23® 超低功耗通用微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU | 购买 / 样片 |
HS3001 High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
|
湿度和温度传感器 | 购买 / 样片 |
DA16200MOD Ultra-Low Power Wi-Fi Modules for Battery Powered IoT Devices
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
ISL3172E ±15kV ESD Protected, 3.3V, Full Fail-Safe, Low Power, High Speed or Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceivers
|
带增强型 ESD 保护的 RS-485/422, 低功耗 RS-485/422 | 购买 / 样片 |