RZ/N2L 工业网络 SOM 套件
YCONNECT-IT-RZN2L 是一款紧凑型参考套件,用于评估使用工业以太网与 RZ/N2L MPU 通信的应用。 该套件包含两个预组装的电路板,分别为“Stamp 模块”和“载板”。
该套件提供 EtherCAT 和 EtherNet/IP 的示例软件,未来将支持 PROFINET、Modbus TCP 和 OPC UA...
可在云上实验室使用
使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计