概览

简介

热泵可在各种应用场景中提供最节能、最环保的供暖和制冷方式。 它们从空气、水或地面等来源提取热量,以提高水或空气的温度,用于家庭供暖或卫生热水。 利用基于卡诺循环的能量传递过程(和冰箱循环相反),热泵可以实现高达 400% 的电能效率。

该系统结合了全面的大功率同步/BLDC 电机设计,用于驱动空气-水型热泵风扇和压缩机电机。 该系统还集成了一个强大且多功能的能源管理控制单元和 eAI 处理能力,为无线连接、HMI 和环境传感器提供了各种选项。 这些功能可实现智能控制和预测性维护功能。

系统优势:

  • 成套热泵室外机。
  • 完全集成、高性能和成本优化的双电机控制系统,用于精密压缩机和风扇 RPM/扭矩控制,且可选 AI/ML 未来增强功能(Reality AI)
    • 大功率 10.5kW 电机控制板提供的原始数据,
    • 基于 Arm® Cortex-M85® 内核和 Helium™ 技术的 MCU 中的 eAI 处理,用于加速 ML 任务。
  • 加热/冷却制冷剂中的压力传感器,用于优化过程并在压力过低时关闭。
  • 各种可选的增值功能,例如检测 O3/NO2、温度和湿度的空气质量传感器。
  • 丰富的连接性:
    • Wi-Fi、BT 和可选的 LTE-M/NB-IoT,用于物联网通信,
    • 外部控制单元,可以与热泵交换参数或通过数字 I/O、CAN 总线、USB2.0 I/F、蓝牙、
    • 用于云连接的以太网、Wi-Fi 和 LTE-M/NB-IOT,
    • 带有 MIPI DSI 接口的高端 GUI。

产品对比

应用

应用

  • 住宅/商用热泵(电功率 >4kW 至 7kW)

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

4:3 ratio Power Board #2 Power Board #2 Power Board #2 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 EU189 EU189 EU189 Isolated Flyback AC/DC 5W integr. 800V BJT Isolated Flyback AC/DC 5W Integr. 800V BJT Isolated Flyback AC/DC 5W Integr. 800V BJT 3A Buck Regulator 1 3A Buck Regulator 3A Buck Regulator 3A Buck Regulator 2 3A Buck Regulator 3A Buck Regulator RS485 TRx ½ duplex 20M bps 1 RS-485 TRx ½ Duplex 20M bps RS-485 TRx ½ Duplex 20M bps RS485 TRx ½ duplex 20M bps 2 RS-485 TRx ½ Duplex 20M bps RS-485 TRx ½ Duplex 20M bps Protection Circuit Protection Circuit Protection Circuit LTE-M / NB-IoT Module or PMOD LTE-M / NB-IoT Module or PMOD LTE-M / NB-IoT Module or PMOD Protection Circuit Protection Circuit Protection Circuit CAN-Bus PHY CAN-Bus PHY CAN-Bus PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Protection Circuit Protection Circuit Protection Circuit TFT Graphic Display TFT Graphic Display TFT Graphic Display Touch I/F Touch I/F Touch I/F Fan.156 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Motor Sheet.70 Sheet.71 M M Motor.72 Sheet.73 Sheet.74 M M Sheet.97 Sheet.98 Sheet.100 Sheet.103 Sheet.104 Connector 1.163 Sheet.106 Connector 1.107 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 Connector 1.163.124 2 2 2 2 Sheet.127 2 2 2 2 Sheet.130 Vertical Wire Bundle.131 2 2 2 Sheet.133 Sheet.136 n n n n Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Connector 1.142 Sheet.144 Sheet.146 Sheet.147 Connector 1.163.148 2 2 2 2 Sheet.151 Sheet.152 Sheet.153 Sheet.154 CAN Bus to indoor control unit CAN Bus to Indoor Control Unit CAN Bus to Indoor Control Unit Ethernet to cloud Ethernet to cloud Ethernet to cloud 13C High Speed serial bus I3C High Speed Serial Bus I3C High Speed Serial Bus Sheet.158 Sheet.159 Sheet.160 Sheet.161 Sheet.162 Connector 1.163.163 Connector 1.163.164 3V3 3V3 3V3 500mAmax 500mAmax 500mAmax Sheet.167 Sheet.168 Sheet.169 USB2.0 USB 2.0 USB 2.0 Antenna.171 Sheet.172 Sheet.173 Sheet.174 Sheet.175 Sheet.176 Digital Control I/Os (e.g.Relais) Digital Control I/Os (e.g.Relays) Digital Control I/Os (e.g.Relays) Sheet.178 4 4 4 4 Sheet.181 Vertical Wire Bundle.182 2 2 2 Sheet.184 Sheet.186 Sheet.187 Sheet.188 Sheet.189 3V3 3V3 3V3 5V 5V 5V 12V 1Amax 12V 1Amax 12V 1Amax 12-48Vac 12-48Vdc 12-48Vdc Alternative supply: DC or AC Alternative Supply: DC or AC Alternative Supply:DC or AC 85-265Vac 85-265Vac 85-265Vac Sheet.200 Sheet.201 Connector 1.163.202 Sheet.203 4 4 4 4 Sheet.206 Sheet.207 Connector 1.208 Sheet.209 Sheet.210 Sheet.211 Sheet.212 Connector 1.163.213 3 3 3 3 Sheet.216 Sheet.217 Sheet.219 Sheet.220 Sheet.221 Connector 1.163.222 Connector 1.163.223 3 3 3 3 Sheet.226 Sheet.229 Sheet.230 Sheet.231 Sheet.232 Sheet.233 Sheet.234 Sheet.235 Sheet.236 Sheet.237 Sheet.238 Sheet.245 Sheet.246 Sheet.247 Sheet.248 Sheet.249 Sheet.250 Sheet.251 Sheet.252 Sheet.255 Sheet.256 Cooling Liquid Pressure Cooling Liquid Pressure Cooling Liquid Pressure Pressure Sensor Pressure Sensor Pressure Sensor Sensor Signal Conditioner Sensor Signal Conditioner Sensor Signal Conditioner Sheet.260 Power Board #1 Power Board #1 Power Board #1 Sheet.265 Sheet.267 3 3 3 3 Sheet.270 Sheet.271 3 3 3 3 Sheet.274 Sheet.275 Sheet.276 Connector 1.163.277 Sheet.278 Connector 1.163.279 Connector Arrow HV Fan Motor HV Fan Motor HV Fan Motor HV Compressor Motor HV Compressor Motor HV Compressor Motor Sheet.283 Sheet.284 Sheet.287 Sheet.288 Sheet.289 Sheet.290 Sheet.291 Sheet.292 Sheet.293 Mains Power Main Power Main Power 400Vac/230Vac (110Vac) 400Vac/230Vac (110Vac) 400Vac/230Vac (110Vac) 2...4 2.4 2...4 2...4 Sheet.299 1ph or 3ph 1ph or 3ph 1ph or 3ph Control & Communication Board, eAI-ready (predictive maintenance) Control & Communication Board, eAI-Ready (Predictive Maintena... Control & Communication Board, eAI-Ready (Predictive Maintenance) 2 2 2 2 Sheet.305 2 2 2 2 Sheet.308 2 2 2 2 Sheet.311 5V 5V 5V 2 2 2 2 Sheet.315 n n n n Sheet.318 Sheet.320 Connector 1.321 Wi-Fi + Bluetooth Module or PMOD Wi-Fi Bluetooth PMOD Wi-Fi + Bluetooth Module or PMOD Wi-Fi + Bluetooth Module or PMOD UART UART UART Vdd Vdd Vdd Sheet.323 Antenna Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 PHY PHY PHY Temp & rH Sensor Temp & rH Sensor Temp & rH Sensor Temp & rH Sensor I2C I2C I2C OAQ Sensor OAQ Sensor OAQ Sensor OAQ Sensor I2C I2C I2C Connector Line Sheet.338 7kW+ Motor Control w/PFC 1 7kW+ Motor Control w/PFC 7kW+ Motor Control w/PFC RS485 RS-485 RS-485 Isolation .337 Isolation Isolation Sheet.339 7kW+ Motor Control w/PFC 2 7kW+ Motor Control w/PFC 7kW+ Motor Control w/PFC RS485 RS-485 RS-485 Isolation Isolation Isolation Sheet.359 M85 core 480MHz 2MB Flash 1MB SRAM M85 core 480MHz 2MB Flash 1MB SRAM M85 core 480MHz 2MB Flash 1MB SRAM RS485 RS485 RS485 UART UART UART USB USB USB UART UART UART GPIO GPIO GPIO MIPI DSI MIPI DSI MIPI DSI I2C I2C I2C I2C I2C I2C RS485 RS-485 RS-485 I/F I/F I/F CAN CAN CAN I3C I3C I3C Ethernet Ethernet Ethernet Vdd Vdd Vdd
Exiting Interactive Block Diagram