选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RA8D1 基于 480 MHz Arm® Cortex®-M85、搭载 Helium 和 TrustZone® 的图形微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU | 购买 / 样片 |
RAA808013 5.5V 3A Compact Single-Channel DC/DC Synchronous Buck Regulator
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
AT25SF128A 128Mbit, 2.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support
|
SPI NOR 闪存 | 购买 / 样片 |
ISL97645A Boost + VON Slice + VCOM + Reset
|
集成式 TFT-LCD DC-DC 稳压器 | 购买 / 样片 |
ISL97634 White LED Driver with PWM Dimming
|
LED 背光驱动器 | 购买 / 样片 |