概览

简介

IP 网关是一种到内部网/互联网的可选网桥,用于传感器和/或控制数据。HTTPS 或 MQTT (以及其他选项)可用于安全协议需求。还可以使用多个 PHY,例如:

  • 基于 IEEE 802.11 的 Wi-Fi
  • 基于 IEEE 802.15.4 的 Thread、Zigbee 或 6LoWPAN
  • 基于 IEEE 802.3 的以太网
  • LTE-M / -NB (取决于地理区域和可用的提供商)
  • LoRaWAN

系统优势​:

  • Bluetooth® 5 网状通信可实现与其他传感器和执行器的通信。
  • IP 网关功能可以是单独的设备,也可以集成在执行器中。
  • 对于电源,通常需要使用楼宇控制系统适用于风扇/HVAC 的电源(例如 230Vac、110Vac 或 24Vdc)。瑞萨电子根据实际使用情况,提供了一套完整的电源解决方案。

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

Template 1 BT/IoT Gateway Board BT/IoT Gateway Board BT/IoT Gateway Board Cat5/7 PHY Cat5/7 PHY Cat5/7 PHY Wi-Fi, LTE-M/NB-IoT, Lora, etc. Wi-Fi, LTE-M/NB-IoT, Lora, etc. Wi-Fi, LTE-M/NB-IoT, Lora, etc. Connector Line.110 Connector Line.111 LCD LCD LCD Cap Touch Sensors Cap Touch Sensors Cap Touch Sensors Connector Line.108 Connector Line.109 Connector Line Connector Line.89 Connector Line.76 Antenna Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Connector Line.75 EU081 EU081 EU081 2 Communication Lines B.795 Label Text 10pt.796 2 2 Connector Arrow Connector dotted line Connector dotted double arrow Main Power Main Power 230Vac/110Vac Main Power230Vac/110Vac e.g. 24V e.g. 24V e.g. 24V 3V3 3V3 3V3 3V3.85 500mAmax 500mAmax Connector 1.160 MCU MCU MCU MCU VDD VDD VDD BLE5 PHY BLE5 PHY BLE5 PHY SCI SCI SCI Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator LV DC Supply LV DC Supply LV DC Supply Sheet.113 Microcontroller MCU MCU SCI.68 SCI SCI VDD.88 VDD VDD LCD I/F LCD I/F LCD I/F Cap Touch Cap Touch Cap Touch Ethernet Ethernet Ethernet Serial I/F Serial I/F Serial I/F
Exiting Interactive Block Diagram