选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL85005A 4.5V to 18V Input, 5A High Efficiency Synchronous Buck Regulator
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
ISL80030 3A Synchronous Buck Converter in 2x2 DFN Package
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RAA215300 High Performance 9-Channel PMIC Supporting DDR Memory, with Built-In Charger and RTC
|
多通道电源管理集成电路 (PMIC) | 购买 / 样片 |
RZ/V2L 配备瑞萨电子独创的 AI 加速器“DRP-AI”、1.2GHz 双核 Arm® Cortex®-A55 CPU、3D 图形和视频编解码器引擎的通用微处理器
|
RZ 64 位和 32 位 MPU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
AT25SF128A 128Mbit, 2.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support
|
SPI NOR 闪存 | 购买 / 样片 |
DA16600MOD 超低功耗 Wi-Fi + 低功耗蓝牙®组合模块,适用于电池供电的物联网设备
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
RYZ014A LTE Cat-M1 Cellular IoT Module
|
蜂窝式物联网模块 | 购买 / 样片 |
5P35023 VersaClock® 3S Programmable Clock Generator
|
可编程时钟, PCI Express® 时钟, VersaClock® 可编程时钟, 时钟—通用, 用于 NXP(飞思卡尔)处理器的时序解决方案, 汽车时序 | 购买 / 样片 |
R1EX24002A Two-wire serial interface 2k EEPROM (256-word x 8-bit)
|
EEPROM 和 PROM | 购买 / 样片 |
DA7211 Ultra-Low Power 1.8V Stereo Audio Codec with True-GND Headphone Driver
|
音频编码解码器 | 购买 / 样片 |