概览

简介

此款卷帘车库门可连接 Wi-Fi,让您可以在车内使用智能手机开合车库门并控制灯光。 该产品通过在接入点(Soft-AP)模式下运行,无需使用 Wi-Fi 路由器即可与智能手机直接通信。 多部智能手机可通过输入 SSID/密码进行访问。

系统优势:

  • 无需 Wi-Fi 路由器即可与智能手机直接通信。
  • 提供完整的解决方案,包括电机控制。
  • 提供全面的支持,缩短设计时间。
  • 配备在 Soft-AP 模式下运行的 Wi-Fi 通信模块。
  • 包含一个用于连接 MCU 评估板的 PMOD 板。
  • 使用 RL78 微控制器 DA16200 的控制驱动器。

产品对比

应用

应用

  • 车库门控制器

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 JP255 JP255 JP255 Tablet Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 New 2-9-2024.688 Sheet.205 Sheet.169 Sheet.170 Sheet.171 Sheet.172 Sheet.173 Sheet.174 Sheet.175 Sheet.176 Sheet.177 Sheet.178 Sheet.179 Sheet.180 Sheet.181 Connector.231 Connector.232 Connector.233 Sheet.185 Sheet.186 Sheet.187 Sheet.188 Sheet.189 Sheet.190 Sheet.191 Sheet.192 Sheet.193 Sheet.194 Sheet.195 Sheet.196 Sheet.197 Sheet.198 Connector.231 Connector.232 Connector.233 Sheet.202 Sheet.206 Sheet.208 Sheet.209 Sheet.210 Sheet.211 Sheet.212 Sheet.213 Sheet.214 Sheet.215 Sheet.216 Sheet.217 Sheet.218 Sheet.219 Sheet.220 Connector.231 Connector.232 Connector.233 Sheet.224 Sheet.225 Sheet.226 Sheet.227 Sheet.228 Sheet.229 Sheet.230 Sheet.231 Sheet.232 Sheet.233 Sheet.234 Sheet.235 Sheet.236 Sheet.237 Connector.231 Connector.232 Connector.233 Sheet.241 Sheet.242 Sheet.244 Sheet.245 Sheet.246 Sheet.247 Sheet.248 Sheet.249 Sheet.250 Sheet.251 Sheet.252 Sheet.253 Sheet.254 Sheet.255 Sheet.256 Connector.231 Connector.232 Connector.233 Sheet.260 Sheet.261 Sheet.262 Sheet.263 Sheet.264 Sheet.265 Sheet.266 Sheet.267 Sheet.268 Sheet.269 Sheet.270 Sheet.271 Sheet.272 Sheet.273 Connector.231 Connector.232 Connector.233 Sheet.277 Sheet.305 Sheet.291 Diode Sheet.300 Sheet.301 Sheet.302 Sheet.303 Sheet.304 Isolated AC/DC Isolated AC/DC Isolated AC/DC Rectifier Rectifier Rectifier LDO LDO LDO Wi-Fi Bluetooth Low Energy Wi-Fi Bluetooth Low Energy Wi-Fi Bluetooth Low Energy Gate Driver 2 Gate Driver Gate Driver Gate Driver 3 Gate Driver Gate Driver Single component.341 Op Amp Op Amp Shutter Shutter Shutter Motor.282 Sheet.283 Sheet.284 M M Limit Switch Limit Switch Limit Switch Relay Switch Component block.35 Sheet.346 Sheet.347 Sheet.348 Sheet.349 Inductor Sheet.351 Sheet.352 Sheet.353 Sheet.354 Inductor Iron Core Inductor Air Core.212 Sheet.311 Sheet.312 Sheet.313 Sheet.314 Sheet.315 Sheet.316 Sheet.317 Sheet.318 Sheet.319 Line.29 Inductor Coreless (Air conductor) Sheet.322 Sheet.323 Sheet.324 Sheet.325 Sheet.326 Sheet.327 Sheet.328 Sheet.329 Sheet.330 Sheet.359 Sheet.360 Sheet.361 Sheet.362 Sheet.363 Sheet.364 Sheet.365 Sheet.366 Sheet.367 Sheet.368 Sheet.369 Sheet.370 Sheet.371 Sheet.372 Sheet.373 Sheet.374 Sheet.375 Sheet.376 Sheet.377 Sheet.379 Sheet.382 Sheet.384 Sheet.385 Sheet.386 Sheet.387 Sheet.388 Sheet.389 Relay for Light Equipment Control Relay for Light Equipment Control Relay for LightEquipment Control Resistor - Fixed Chassis Ground Sheet.394 Sheet.395 Sheet.396 Connector 1.172 Connector 1.398 Connector 1.399 Connector 1.172.400 Connector 1.172.401 100~220V 100~220V 100~220V Sheet.403 Sheet.404 Sheet.405 Sheet.406 Connector 1.172.407 Sheet.408 Connector 1.172.409 3.3V 3.3V 3.3V 1 to 1 1 to 1 1 to 1 Soft-AP Mode Soft-AP Mode Soft-AP Mode 3.3V 3.3V 3.3V 24V 24V 24V Sheet.415 Connector 1.172.416 Connector 1.172.417 Connector 1.172.418 GateDriver Gate Driver 1 Gate Driver Gate Driver LDO LDO LDO MCU MCU MCU MCU UART UART UART PWM (Timer RD) PWM (Timer RD) PWM (Timer RD) 10bit ADC 10bit ADC 10bit ADC GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO AC Sheet.424 Alternating Current
Exiting Interactive Block Diagram