当无线智能水传感器检测到水分含量过高或水溢出时,即使在没有 Wi-Fi 基础设施的情况下,该关闭阀系统也可以自动动作,无需人工干预。 此功能对于偏远和无人值守的建筑物和基础设施特别有益,可防止因供水关闭而损坏管道。 此外,它还有助于植物、农业和园艺的远程浇水。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
SLG59M1557V GreenFET Single P-Channel Load Switch
|
负载开关 | 购买 / 样片 |
ISL9122A Ultra-Low IQ Buck-Boost Regulator with Bypass
|
升降压稳定器(集成式 FET) | 购买 / 样片 |
ISL9301 High Input Voltage Charger With Power Path Management
|
单节电池充电 | 购买 / 样片 |
ISL97519A 600kHz/1.2MHz PWM Step-Up Regulator
|
升压稳定器(集成式 FET) | 购买 / 样片 |
SLG47105 HVPAK™ Programmable Mixed-Signal Matrix with Four Outputs with Operating Voltage up to 13.2 V and up to 2 A Current per Output
|
HVPAK™, 双电源 GreenPAK™ | 购买 / 样片 |
RA4E2 入门级的100MHz Arm® Cortex®-M33通用微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RYZ024A LTE Cat-M1 Cellular IoT Module for Global Deployment
|
蜂窝式物联网模块 | 购买 / 样片 |