PMOD Expansion Board for RYZ024A
The PMOD Expansion Board for RYZ024A provides an entry point for the evaluation and development of the RYZ024A. The PMOD Expansion Board is an easy connection to...
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
HS3001 High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
|
湿度和温度传感器 | 购买 / 样片 |
AT25QF641B 64Mbit, 3V SPI Serial Flash Memory with Dual I/O and Quad I/O Support
|
SPI NOR 闪存 | 购买 / 样片 |
ISL9120 Compact High Efficiency Low Power Buck-Boost Regulator
|
升降压稳定器(集成式 FET) | 购买 / 样片 |
RL78/G23 新一代RL78微控制器,外围功能得到进一步扩展,低功耗性能也有所提升
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
SLG46824 GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with In-System Programmability
|
支持系统内编程的 GreenPAK™, 双电源 GreenPAK™ | 购买 / 样片 |
RYZ024A LTE Cat-M1 Cellular IoT Module for Global Deployment
|
蜂窝式物联网模块 | 购买 / 样片 |
The PMOD Expansion Board for RYZ024A provides an entry point for the evaluation and development of the RYZ024A. The PMOD Expansion Board is an easy connection to...
US082-HS3001EVZ 板可为高性能 HS3001 相对湿度和温度传感器的自定义系统设计实现快速的原型开发。 标准 6A 型 Pmod™ 板(I2C 扩展板)可通过配套的连接器转换板,嵌入任何所需的 MCU 评估套件中。
US082-HS3001EVZ 板两侧均配有 Pmod 连接器,可用于在菊链式解决方案中连接其他...