概览

简介

开放充电协议 (OCPP) 用于联网充电站和联网充电管理系统之间的通信。 目前,充电站可以连接到 OCPP,但通过这种解决方案,独立的 EV 充电器也可以连接到 OCPP 服务器,以授权 EV,远程设定充电器配置,获得实时警报、会话控制、故障诊断等。这使得用户和制造商可以灵活地使用任何充电器,任何 EV 系统,以及CHAdeMO 或 Type-2 CCS 等自由充电技术。

系统优势:

  • CHAdeMO、Type-2 CCS 连接器,可灵活使用 CAN 或 PWM 通信。
  • GSM、Wi-Fi 和 Bluetooth® 低功耗 (LE) 等网络接口可以灵活地与充电器连接,并报告电池类型和车辆。
  • 该系统可以通过 SPI/PMOD 作为接口卡连接到 3.3KW 或任何充电器。
  • RX66T MCU(在 3KW 非车载电动汽车 (EV) 充电器解决方案中)的 PWM 定时器用于 HB-LLC;RA2L1 MCU 用于 OIC 卡,通过充电枪与车辆连接。

产品对比

应用

应用

  • 电动汽车充电站
  • OCPP 接口网卡
  • EV 充电插头解决方案

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

16:9 AS054 AS054 AS054 Sheet.126 Sheet.122 Sheet.125 Sheet.123 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.113 Sheet.115 Sheet.117 Sheet.119 Sheet.124 Sheet.112 Sheet.114 Sheet.116 Sheet.118 Sheet.120 Sheet.121 Charge Gun Non-Renesas Component Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Charge Gun.129 Non-Renesas Component Sheet.131 Sheet.132 Sheet.133 CAN Transceiver CAN Transceiver CANTransceiver Board - Optional Sheet.71 Sheet.73 Connector Line.157 Connector Line Connector Line.164 Connector Line.165 Connector Arrow GSM GSM GSM Connector Arrow.169 Connector Arrow.170 Connector Line.171 Connector Arrow.173 Connector Arrow.174 Connector Arrow.175 Connector Arrow.176 Connector Line.177 Connector Line.178 Connector Line.179 Connector Line.181 Connector Line.182 Connector Line.183 Connector Line.184 Connector Arrow.185 Connector Arrow.186 Connector Line.187 Connector Line.188 Connector Arrow.189 Connector Line.190 Connector Arrow.191 INPUT INPUT INPUT CSS Type-2 Charge Gun CSS Type-2 Charge Gun CSS Type-2 Charge Gun CHAdeMO Charge Gun CHAdeMO Charge Gun CHAdeMO Charge Gun 12V/50mAmax 12V/50mAmax 12V/50mAmax 3.3v/500mAmax 3.3v/500mAmax 3.3v/500mAmax PMOD 2A MCU Interface Connector PMOD 2A MCU Interface Connector PMOD 2A MCU Interface Connector 3.3V 20mA 3.3V 20mA 3.3V 20mA 3.3V/350mAmax 3.3V/350mAmax 3.3V/350mAmax 12V/50mAmax.201 12V/50mAmax 12V/50mAmax Connector Line.202 Connector Line.203 Connector Line.204 Connector 1 Connector 1.206 Connector 1.207 Sheet.215 Sheet.211 1 1 1 1 Sheet.217 1 1 1 Sheet.219 Sheet.220 2 2 2 Sheet.222 Sheet.223 2 2 2 Sheet.228 Communication Lines B.554 2 2 2 Sheet.231 Sheet.232 2 2 2 Sheet.234 Sheet.235 2 2 2 Sheet.237 Sheet.238 4 4 4 Sheet.240 Sheet.241 1 1 1 Sheet.246 Communication Lines B.554 2 2 2 Connector 1.249 Connector Line.250 VCC VCC VCC Sheet.278 MCU MCU MCU ADC ADC ADC PWM PWM PWM VDD VDD VDD SPI SPI SPI UART UART UART CAN CAN CAN ADC ADC ADC GPIO GPIO GPIO SPI SPI SPI UART UART UART Bluetooth Low Energy BLE Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy VCC VCC VCC UART UART UART Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi VCC VCC VCC SPI SPI SPI
Exiting Interactive Block Diagram