图像
Takehiro Mikami
IoT Product Marketing
已发布: 2021年3月13日

随着电机应用市场的扩展,节省安装面积并减小PCB板的空间尺寸变得越来越重要。实现此目的的方法之一是减少板上安装的零件数量,并使板本身最小化。这次,我将介绍用于电机控制的32位MCU RX13T系列的QFN封装版本, 该产品已于今年第一季度开始量产。

RX13T是一款配备了单电机变频控制功能的理想产品。新增加的QFN封装将进一步减小封装尺寸,并有助于减小安装面积。
这次增加的QFN封装有两种类型:32引脚5mm正方形和48引脚7mm正方形。

图像
rx13t

※每个产品的JEITA封装代码如下。
从左至右为P-HWQFN032-5x5-0.50,P-HWQFN048-7x7-0.50,P-LQFP32-7x7-0.80,P-LFQFP48-7x7-0.50。

32(*)/ 48引脚QFP封装(包括引线)的尺寸,均为9平方毫米。
而另一方面,QFN封装具有无引线结构,因此非常小, 32引脚只有5平方毫米,48引脚只有7平方毫米。通过使用QFN封装,可以减小MCU的安装面积并减小电路板的尺寸。
*:在32引脚QFP中,引脚间距宽度为0.8毫米。

此外,RX13T支持5V工作,因此具有很高的抗干扰性。它还带有用于逆变器控制的计时器MTU3,并通过专用通道(3个通道)的采样和保持功能,实现三相电流值的同时采样。所有这些都可以通过一个芯片来实现。它还带有可编程增益放大器,比较器,数据闪存和高速内部振荡器(HOCO,精度为±1.0%),从而可以减少板上安装的组件数量。

使用这种RX13T QFN封装,您还可以缩小逆变器双层板的尺寸(请参见下图)

图像
inverter-board

通过这次增加QFN封装阵容,RX13T不仅有助于控制板的小型化,而且还减小了外壳的尺寸。

电机的应用领域有望在未来进一步扩大。随着RX13T系列产品的这一新封装扩展,RX13T将满足小引脚数/封装的市场需求,并为电机应用的发展做出贡献。将来,我们将继续寻求能够以更低的功耗,更低的成本和更小的体积实现全球多种电机应用的产品。

单击此处以获取RX13T产品。