瑞萨电子提供的动态可配置处理器 (DRP) 技术是内置于所选 RZ 产品家族MPU中的专用硬件,能够将图像处理速度提高 10 倍以上。该技术同时结合硬件解决方案的高性能与 CPU 的灵活性和扩展能力。
更多DRP信息
Dynamically Reconfigurable Processor (DRP) Features & Advantages
Accelerator Type DRP
Dynamically Reconfigurable Processor (DRP) Technology Development
带有DRP的RZ/A2M MPU
瑞萨电子e-AI解决方案
图像
DRP 应用
DRP技术是图像处理加速的理想之选,它可以通过预处理图像以减少CPU的工作量来显着减少处理时间。 这种图像处理加速的示例包括二维条形码扫描以及虹膜检测和提取。
DRP 技术的优势
灵活性
- DRP 可以在一个应用中加速多个算法,并减轻主处理器处理专业任务的负担
- 新配置可以在短短 1 ms 内动态加载到 DRP 中
程序设计
- 瑞萨通过创建DRP库元素为可编程的数据路径硬件和状态转换控制器 (STC) 创建可下载的配置代码
- 复杂的算法被分解为较小的“子单元”在可编程数据路径硬件中执行
- STC 在处理过程中将各个子单元切换到硬件,并在单个时钟周期(纳秒)中更改需要使用的下一个子单元
- 结果为“具扩展的”,可配置数据路径处理硬件,用于实现复杂的算法(时空复用)
极高的效率
- 借助时空复用,提供比 CPU、GPU 或 DSP 更高的性能,更低的功耗
使用 DRP 技术
- 瑞萨电子提供一个可扩展的综合图像处理功能库
- 客户可以选择与经过批准的设计合作伙伴一起开发定制的功能库
动态重新配置和加载,支持多种复杂算法
动态重新配置
- DRP 可以在每个 DRP 时钟周期内在多个数据路径(“子单元”)之间切换
- 子单元切换受到状态转换控制器 (STC) 的管控,而子单元加载由集成 DMAC 操作。
- “时空复用”可以利用固定的 DRP 区域执行复杂的算法,无需扩展硬件区域。
图像
动态加载
- DRP 可以加速应用中的多个不同算法
- 全新的配置可以在短短 1 毫秒内加载到 DRP 中
- 动态加载可以实现更多的功能,无需在运行期间修改硬件
图像
DRP 可以加快嵌入式机器视觉
- DRP 加快了图像预处理速度并减少数据量以进行进一步处理。
- RZ/A2M MPU 通过支持采用 DRP 和 CPU 的混合图像处理系统,提供高速、低功耗的 e-AI 解决方案