本页介绍从启动 R-IN32M3 模块的评估环境到获取和运行示例程序的过程进行说明。
R-IN32M3 模块
R-IN32M3 模块可轻松启动和运行工业以太网
Step 1: 获取评估板
根据连接到 R-IN32M3 模块的主机 MCU,可以从以下评估板中进行选择。
带R-IN32M3模块的转接板 (YCONNECT-IT-I-RJ4501)
通过ArduinoTM连接器可以将其连接到各种MCU评估板
可以提供 SK-S7G2、EK-RA6M4、EK-RA6M3、RL78/G14 的示例软件。
搭载RX66T CPU卡的R-IN32M3模块(SEMB1320)
此解决方案套件是作为主机MCU的RX66T搭载的CPU卡。 该卡能够与 RX MCU 进行电机控制(*).
只用这个板就可以进行工业网络通信的评估。另外,它还可以连接到用于 RX23T 的 24V 电机控制评估系统的逆变器板,以评估电机控制应用。
(*)执行此程序需要额外准备E2 模拟器精简件 (RTE0T0002LKCE00000R)等仿真器。
获取 SEMB1320图像
Step2: 下载软件
R-IN32M3 模块示例样品包包含适用于各种评价板的主机 MCU 的示例软件、管理工具以及用于使用 R-IN32M3 模块的各种说明文档以及完整的评软件开发环境。
首先,点击这里下载示例软件。
- 下载软件: Renesas R-IN32M3 Module Sample Package Rev.1.04 (ZIP | English, 日本語)
- 如果您使用的是 Synergy SK-S7G2,请下载以下内容。
下载软件: Renesas R-IN32M3 Module (RY9012A0) ex-Sample Package Rev.3.04 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
Step3: 建立开发环境
根据所使用的评估板和示例软件,安装所需的开发环境,如 e2studio 或 FSP。
目在示例软件中,为每个工业以太网协议和应用程序准备了一个包含源代码的项目。将选定的项目导入例如e2studio并运行的顺序请参阅示例包中包含的
有关如何运行所选项目的说明。
- EK-RA6M4/3 + YCONNECT-IT-I-RJ4501:RA Sample Application Rev.1.04 (PDF | English, 日本語)
- SK-S7G2 + YCONNECT-IT-I-RJ4501:Renesas R-IN32M3 Module (RY9012A0) 工业以太网模块解决方案 (PDF | English, 日本語, 简体中文)
- SEMB1320:RX66T Sample Application Rev.1.04 (PDF | English, 日本語)
- RL78/G14 board + YCONNECT-IT-I-RJ4501 :RL78/G14 Sample Application Rev.1.04 (PDF | English, 日本語)
Step4:网络连接
使用示例包中包含的管理工具或作为网络主机的软件 PLC 执行工业以太网通信。
- Management Tool Instruction Guide Rev.1.01 (PDF | English, 日本語)
- Software PLC Guide: CODESYS for EtherCAT Rev.1.01 (PDF | English, 日本語)
- Software PLC Guide: CODESYS for EtherNet/IP Rev.1.01 (PDF | English, 日本語)
- Software PLC Guide: CODESYS for PROFINET Rev.1.01 (PDF | English, 日本語)
- Software PLC Guide: TwinCAT Rev.2.01 (PDF | English, 日本語)
Step5: 用户应用程序的实现
- 参考用户实施指南: R-IN32M3 Module User's Implementation Guide Rev.1.03 (PDF | English, 日本語)