图像
低输入电流和晶体管输出光电耦合器(光耦合器)是一种光耦合型隔离器,包含 GaAs 红外发光二极管和 NPN 硅光电晶体管。 这款器件在低输入电流下工作时仍能快速响应。
PLP |
Breakdown Voltage (BV) (kV rms) |
VCEO (V) |
CTR |
IF at CTR (mA) |
VCE at CTR (V) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||
High CTR, AC Input Response Type 4-PIN Ultra Samll Flat-lead Photocoupler | 2024 7月, 2031 12月 | 2.5 | 40 | 400 | 1 | 5 | 0.9305 |