ISL8483E 和 ISL8485E 是具有 ESD 保护、BiCMOS 5V 供电的单收发器,符合 RS-485 和 RS-422 标准,可实现平衡通信。 每个驱动器输出/接收器输入均具有 ±15kV ESD 冲击保护,不会出现闩锁现象。 与竞品器件不同,Renesas 的这一产品系列专门适用于 10% 容差的电源(4.5V 至 5.5V)。 ISL8483E 采用压摆率受限驱动器,可降低 EMI,并最大限度地减少多点和多点应用中端接不当的传输线或未端接的存根产生的反射。 使用具有更高转换速率的 ISL8485E 可实现高达 10Mbps 的数据速率。 这两款设备为 RS-485 总线提供了 "单个单位负载",网络上最多可连接 32 台收发器。 接收器(Rx)输入采用 "开路时故障安全 "设计,确保在 Rx 输入浮空时输出逻辑高电平 Rx。 驱动器(Tx)输出具有短路保护功能,即使电压超过电源电压,也可受到短路保护。 此外,片上热关断电路可在功率耗散过大时禁用 Tx 输出,以防止损坏。 这些半双工配置可多路复用 Rx 输入和 Tx 输出,使 8 引脚封装的收发器具有 Rx 和 Tx 禁用功能。
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
购买 / 样片 |
|
---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||
ISL8485EABZ circle有效 可提供样片 |
SOICN | Tube | 3 | 0.8055 | 获取样片, |
ISL8485EABZ-T circle有效 |
SOICN | Reel | 3 | ||
ISL8485ECBZ circle有效 可提供样片 |
SOICN | Tube | 3 | 0.8933 | 获取样片, |
ISL8485ECBZ-T circle有效 |
SOICN | Reel | 3 | ||
ISL8485EIBZ circle有效 可提供样片 |
SOICN | Tube | 3 | 0.8933 | 获取样片, |
ISL8485EIBZ-T circle有效 可提供样片 |
SOICN | Reel | 3 | 获取样片, |