Renesas S-RIO 2.1 转发器系列可提供各种顶部模拟性能、更低功耗和大多数系统级功能,来提高信号的完整性。 RapidIO 信号转发器(转接驱动器)已针对计算、存储和通信领域要求苛刻的 2.5Gbps 至 6.25Gbps 应用进行优化。 功能: 4 或 8 通道 RapidIO 信号转发器 / 转接驱动器 高级信号调节功能 高级诊断功能 高级节能功能 可支持故障备份的内置复用器/解复用器 I2C 编程接口 商业和工业温度