图像
瑞萨电子可以高达 32M 比特/秒的多路复用串行数字媒体流提供从 128 x 128 通道到 32K x 32K 通道的各种类型 TSI 交换容量选择。它们可用于语音交换系统和在不同类型网络间转换数字媒体流的媒体网关。
Function |
Switching Capacity |
PCM Highways (#) |
PCM Rate (Mbps) |
Rate Matching |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||
2K x 2K TSI, 16 I/O at 2/4/8Mbps, 5.0V | TSI | 2K x 2K | 16 | 2 | No | PLCC | 30.21 |
256 x 256 TSI, 8 I/O at 2Mbps, Variable/Constant Delay, 3.3V | TSI | 256 x 256 | 8 | 2 | No | TQFP | 10.44 |
512 x 512 TSI, 16 I/O at 2Mbps, 3.3V | TSI | 512 x 512 | 16 | 2 | No | TQFP | |
512 x 512 TSI, 4 I/O at 8Mbps, 3.3V | TSI | 512 x 512 | 4 | 8 | No | TQFP | 15.08 |
16K x 16K TSI, 64 I/O at 2/4/8 or 16Mbps, 3.3V | TSI | 16K x 16K | 64 | 2 | No | PBGA | |
16K x 16K TSI, 64 I/O at 2/4/8/16 or 32Mbps, Rate-Matching, 3.3V | TSI | 16K x 16K | 64 | 2 | Yes | PBGA | |
32K X 32K TSI, 64 I/O at 2/4/8/16 or 32Mbps, Rate-Matching, 3.3V | TSI | 32K x 32K | 64 | 2 | Yes | PBGA | 106.08 |
2K x 2K TSI, 16 I/O at 2/4/8Mbps, 3.3V | TSI | 2K x 2K | 16 | 2 | No | PQFP, TQFP | 30.21 |