MCI-LV-1 瑞萨灵活电机控制变频器电路板 — 低电压48V/10A 适用于三相 BLDC/PMSM 电机
MCI-LV-1 是一款便于评估使用永磁同步电机(无刷直流电机)的电机控制的开发套件。 将其与兼容的 CPU 板结合使用,即刻开始电机控制评估。
MCK-RA8T1 是一款便于评估使用永磁同步电机(无刷直流电机)的电机控制的开发套件。 通过使用本产品以及可从网站下载的样例程序和QE for Motor,即刻开始使用 RA8T1 进行电机控制评估。
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
QE for Motor: Development Assistance Tool for Motor Applications The development assistance tool that supports the development of motor software for MCUs. It allows to configure motor middleware and drivers easily, and tune and analyze motors with Renesas Motor Workbench. [Plugin for Renesas IDE "e² studio"] [Support MCU/MPU: RA, RX, RL78]
|
Solution Toolkit | 瑞萨电子 |
Renesas Motor Workbench Renesas Motor Workbench is a development support tool for debugging, analyzing, and tuning motor control programs.
|
Solution Toolkit | 瑞萨电子 |
2 items
|
MCI-LV-1 是一款便于评估使用永磁同步电机(无刷直流电机)的电机控制的开发套件。 将其与兼容的 CPU 板结合使用,即刻开始电机控制评估。
本产品是配备RA8T1 的电机控制CPU板。 使用 RA8T1 的电机控制可以通过与支持的逆变器板结合使用轻松实现。RA8T1 MCU 可以单独使用此板进行评估。
通过使用支持的通信板,可以将CPU板与PC电气隔离,以进行安全的电机控制评估和调试。
An overview of RA8T1 high performance MCUs that deliver real-time control such as motor and power supply in industrial automation, building automation and smart home markets.
新闻 | 2024年1月30日 | ||
博客 | 2024年1月26日 |