概览

简介

该电路板提供丰富的连接功能,包括移动屏幕的 Wi-Fi 镜像和蓝牙® 低功耗(LE)连接,以及仪表盘所需的低成本解决方案,如摄像头图像显示、指示灯和 TFT 亮度控制。

特性

  • RH850/D1M1-A 微控制器上实现经济高效、紧凑简洁的真实车辆仪表盘,以实现图形和连接功能。
  • 示例应用程序软件,用于快速启用应用程序开发。 示例固件是裸机 C 代码,不需要任何 Linux/Android 操作系统专有技术即可开始开发。
  • 参考板上提供现成的连接选项 — Wi-Fi、蓝牙 LE、以太网、GPS、GSM-4G。
  • 独立的双端口 CAN 支持与车辆总线上的其他 ECU 连接,并为诊断端口提供单独的接口。
  • 取消了昂贵的 SerDes 摄像头接口,取而代之的是汽车高清链路,可通过单根双绞线 [UTP/STP] 连接到低成本模拟摄像头,而不会影响视频质量。
  • 支持使用 Qt、Candera 等流行的UI手机工具。

应用

设计和开发

软件与工具

软件下载

类型 文档标题 日期
PCB设计文档 登录后下载 ZIP 1.57 MB
PCB设计文档 登录后下载 PDF 111 KB
PCB设计文档 登录后下载 PDF 2.08 MB
PCB设计文档 登录后下载 PDF 297 KB
4 items

云上实验室

云上实验室

使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计

This demo is a ready-to-use reference design for advanced instrument clusters with an optional connectivity board. Compact and realistic form factor with classic LED tell-tale indicators.