该便携式真空吸尘器可让您在两个吸尘能力操作等级之间切换:强力或标准。无传感器 3 相 BLDC 电机高速旋转,为每一级提供适当的吸力。电池驱动的无绳操作让您能够轻松进行单手吸尘!
该解决方案采用 RL78/G1F,其配备内置的可编程增益放大器 (PGA)、比较器(COMP0)和脉冲宽度调制 选项单元A(PWMOPA),可用于过电流检测和 PWM 输出强制截止控制。通过 120 度导通控制,4 路可选输入比较器和电机控制辅助定时器可实现无传感器电机转子位置检测,即使在电机停止运转或转速超过最大转速 50,000rpm 时也是如此。
ISL94202 锂离子电池监视器 IC 的电源管理提供电池充放电控制、电流和电压监测以及电池平衡控制。
Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 | PDF 1.82 MB | |
手册 | PDF 12.02 MB 日文 | |
数据手册 | PDF 1.86 MB | |
其他 | PDF 412 KB 英语 , 日文 | |
手册 | PDF 579 KB | |
其他 | PDF 872 KB | |
6 items
|
瑞萨电子展示采用 RL78/G1F 微控制器的便携式真空吸尘器快速解决方案。该解决方案是一款由可充电电池供电的轻便型手持式吸尘器,可让您轻松、快速、便捷、有效地清洁房屋。