P8610 是一款电源管理器件,与支持 Gen-2 DPS™ 的主机 PMIC 配合使用,可在连接到 PMIC 的独立控制器通道时实现输出轨。 该器件作为电流源装置运行,由主机 PMIC 控制。 最多可并联使用四个 P8610,以创建一个脉冲负载电流高达 29A 的多相轨。
专有的单线 Gen-2 DIF™ 数字总线将主机 PMIC 上的降压控制器连接到 P8610 分布式电源装置(DPU),以提供控制和交换状态信息。 该器件无缝集成于 PMIC 生态系统中,从用户角度看,集成过程十分透明。
P8610 的 DPU 集成了让用户通过主机 PMIC 编程的高级功能,从而优化 DPU 的效率、瞬态响应和待机功耗。 DPU 还支持输出电流测量,具有安全和诊断功能,可轻松调试初始原型系统。
P8610 采用小型耐热增强型 3.0 × 4.0 mm 12-DFN 封装。
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Carrier Type |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
购买 / 样片 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||
DFN | 12 | Tray | I | Yes | 1 | 1.553 | 获取样片, | |
DFN | 12 | Reel | I | Yes | 1 |