iW2206 升压 PFC 控制器使用 Dialog 的 PF-BoostTM 技术,可在整个输入电压范围内提供满载时的高功率因数(>0.9)和低 THD(<10%),并可实现符合 IEC61000-3-2 谐波电流要求的解决方案。 该器件在 230VAC 时的空载待机功耗低于 150mW,适用于高达 100W 输出功率的设计,因此非常适合前端转换器始终处于开启状态的固态照明。
W2206 集成了全套保护功能,包括输出过压、过功率、输入过压和欠压、过流和感应电阻短路保护、开环和过温保护。 该器件采用微型 SOT23-6 封装,使整个解决方案的尺寸更小。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
产品简述 | PDF 678 KB English(英语) | |
数据手册 | 登录后下载 PDF 1.88 MB English(英语) | |
手册 | PDF 8.73 MB | |
手册 | PDF 5.49 MB 日文 | |
其他 | 登录后下载 ZIP 4.84 MB | |
其他 | 登录后下载 ZIP 13.71 MB | |
其他 | 登录后下载 ZIP 8.00 MB | |
7 items
|
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.