概览

特性

  • IT (AV) : 8 A
  • VDRM : 600 V
  • IGT : 15 mA
  • Tj: 150°C
  • Insulated Type (Viso : 2000 V)
  • Planar Passivation Type

产品对比

应用

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 475 KB
手册 PDF 8.73 MB
手册 PDF 5.20 MB 日文
Product Reliability Report PDF 291 KB
手册 PDF 1.92 MB
手册 PDF 3.28 MB
手册 PDF 11.56 MB
7 items

设计和开发

模型