RTK226110DE0010BU 是一款 RAA226110 栅极驱动评估板。 此评估套件包括两颗来自GaN 系统公司的 650V GaN 增强型 HEMT (E-HEMT) 和所有必要的电路,包括半桥栅极驱动器、隔离电源和散热器(可选),以组成一个集成的半桥功率驱动板。 它允许用户在任何基于半桥的拓扑结构(无论是采用通用主板(P/N:GS665MB-EVB)还是用户自己的系统设计)中,轻松评估 GaN E-HEMT 的性能。 RTK226110DE0010BU 板提供 0V 关断电压解决方案。 0V 关断解决方案易于实施,通常用于不需要负压关断的较低功率应用。