GreenPAK™ 是一个类型广泛、经济高效的非易失性存储器 (NVM) 可编程产品系列。通过该系列,创新人士可以将多个系统功能集成到单个定制电路中,在这个过程中最大限度减少组件数量、电路板空间和功耗。 通过 GreenPAK Designer 软件和 GreenPAK 开发套件,设计人员只需几分钟就能定制最佳电路并对其进行编程。
GreenPAK™ 是一个类型广泛、经济高效的非易失性存储器 (NVM) 可编程产品系列。通过该系列,创新人士可以将多个系统功能集成到单个定制电路中,在这个过程中最大限度减少组件数量、电路板空间和功耗。 通过 GreenPAK Designer 软件和 GreenPAK 开发套件,设计人员只需几分钟就能定制最佳电路并对其进行编程。
Special Features |
GPIOs (#) |
Nominal VDD |
VDD2 (V) |
ACMP Analog Comparator (#) |
DCMP/PWM |
CNT/DLY (Max) (#) |
LUTs (Max) (#) |
DFF (Max) (#) |
Pipe Delay |
# of Programable Delays (#) |
Oscillator Type |
Temperature Sensor (ch) (#) |
界面 |
Memory Type |
Pkg. Dimensions (mm) |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||||||||||
GreenPAK™ Programmable Mixed-Signal Matrix | 6 | 1.71-5.5 | 4 | 10 | 4 | 8-stage | 1 | RC OSC | OTP | 1.0 x 1.2 | TQFN | 8 | ||||||
GreenPAK™ Programmable Mixed-Signal Matrix | 8 | 1.71-5.5 | 2 | 4 | 10 | 4 | 8-stage | 1 | RC OSC | OTP | 1.6 x 1.6 | TQFN | 12 | |||||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix | 10 | 1.71-5.5 | 2 | 4 | 16 | 8 | 8-stage | 1 | RC OSC | OTP | 1.6 x 1.6 | TQFN | 12 | |||||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix | 3x PWM, ADC (8-bit, SAR), 2x DAC, Pattern Generator | 12 | 1.71-5.5 | 2 | 3 | 4 | 16 | 6 | 16-stage | 1 | RC OSC, LF OSC, Ring OSC | SPI | OTP | 1.6 x 2.0 | TQFN | 14 | ||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix | 12 | 1.71-5.5 | 2 | 7 | 18 | 6 | 16-stage | 1 | RC OSC | OTP | 2.0 x 2.2 | TQFN | 14 | |||||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix | 12 | 1.71-5.5 | 8 | 17 | 6 | 16-stage | 1 | RC OSC | OTP | 2.0 x 2.2 | TQFN | 14 | ||||||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix | Pattern Generator | 18 | 1.71-5.5 | 4 | 7 | 25 | 15 | 16-stage | 1 | Conf. OSC, Ring OSC, Crystal OSC | 1 | I2C | OTP | 2.0 x 2.2 , 2.0 x 3.0 | MSTQFN, TQFN | 22, 20 | ||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix | Pattern Generator | 12 | 1.71-5.5 | 3 | 7 | 25 | 15 | 16-stage | 1 | Conf. OSC, Ring OSC, Crystal OSC | I2C | OTP | 2.0 x 2.2 | TQFN | 14 | |||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix | 3x PWM, ADC (8-bit, SAR), 2x DAC, Pattern Generator | 18 | 1.71-5.5 | 6 | 3 | 10 | 26 | 12 | 2x 16-stage | 2 | RC OSC, LF OSC, Ring OSC | SPI | OTP | 2.0 x 3.0 , 6.4 x 6.5 | TQFN, TSSOP | 20 | ||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix | 18 | 1.71-5.5 | 4 | 7 | 18 | 6 | 16-stage | 1 | RC OSC | OTP | 2.0 x 3.0 | TQFN | 20 | |||||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix | 18 | 1.71-5.5 | 8 | 17 | 6 | 16-stage | 1 | RC OSC | OTP | 2.0 x 3.0 | TQFN | 20 | ||||||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix | 92 x 8 bit Pattern Generator | 10 | 2.3-5.5 | 1 | 6 | 18 | 17 | 4x 8-bit Shift Regs | 1 | Conf. OSC, Ring OSC | 1 | I2C | OTP | 1.6 x 1.6 | TQFN | 12 | ||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix | Pattern Generator | 12 | 2.3-5.5 | 4 | 8 | 23 | 21 | 16-stage | 1 | RC OSC, LF OSC, Ring OSC | 1 | I2C | OTP | 1.6 x 2.0 | TQFN | 14 | ||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix | Pattern Generator | 10 | 1.0-1.65 | 2 | 8 | 23 | 22 | 3x 4-bit; 10x 8-bit; 1x 16-bit Shift Regs | 1 | LF OSC, Ring OSC | 1 | I2C | OTP | 1.6 x 1.6 | TQFN | 12 | ||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix | Pattern Generator | 14 | 1.0-1.65 | 2 | 8 | 23 | 22 | 3x 4-bit; 10x 8-bit; 1x 16-bit Shift Regs | 1 | LF OSC, Ring OSC | 1 | I2C | OTP | 1.6 x 1.6 | MSTQFN | 16 |