瑞萨电子是集成式 4D 成像雷达领域的先驱者。 成像雷达将传统的点跟踪设备转变为提取高密度点云,从而提供形状和尺寸等特征。 同时,成像雷达保留了基本雷达技术的所有突出优势:雾气和灰尘中的可见度、300 米以上的精确测量距离,以及超过 320 Km/H 的精确速度测量。

我们现已开发专有的高精密雷达信号处理算法和感知软件,用于数据处理、射频和机械校准、目标探测、MIMO 解调、到达角、聚类、跟踪和数据关联,以及使用 AI/ML 技术实施物体分类。 瑞萨电子正在引领 4D 成像雷达领域的革命。 我们拥有所有组件:雷达收发器、算法、处理器集成(用作边缘模式或卫星模式)。