概览

简介

The ISL73847MDEMO1Z demonstration board demonstrates the performance of the ISL73847M dual-phase buck controller. The board is optimized for a 4.5V to 15V input operation to generate a 50A max, 1V output.

特性

  • Power-Good LED indicator
  • Integrated LDO (VCC)
  • Droop regulation set by a single resistor

应用

应用

  • Low voltage, high current core rails for FPGAs, DSPs, CPUs and ASICs

文档

类型 文档标题 日期
手册 - 开发工具 PDF 1.73 MB
数据手册 PDF 2.98 MB
2 items

设计和开发

软件与工具

软件下载

类型 文档标题 日期
PCB设计文档 ZIP 1.93 MB
1 item

相关评估板和套件

开发板与套件

模型