R9A06G062GNP 符合FCC 标准的Sub-GHz 无线通信评估套件
此产品为符合北美FCC 标准的Sub-GHz 无线通信评估套件,其中包含一个瑞萨Sub-GHz/Wi-SUN 收发器(R9A06G062GNP) 和一个瑞萨RX65N 微控制器。 瑞萨可以支持具有 OFDM 和 FSK 调制、多跳通信和网状网络拓扑的 Wi-SUN FAN1.1。 其适用于智能电表、智能城市、数字标牌、监控系统等用途...
R9A06G062GNP 通过与 IEEE802.15.4-2020 和 Wi-SUN FAN1.1 配置文件兼容的 OFDM 和 FSK 调制提供 Sub-GHz 无线通信;OFDM 调制可为物联网设备提供高速稳定的通信,而 FSK 调制可保证与常规 FAN1.0 配置文件的兼容性,让 R9A06G062GNP 成为物联网不可或缺的产品。
R9A06G062GNP 非常适合各种物联网设备中的无线通信应用场景,尤其是 863-928 MHz 频段内的智能电表和传感器网络。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
手册 - 硬件 | PDF 1.87 MB 日文 | |
白皮书 | PDF 1014 KB 英语 , 日文 | |
应用文档 | PDF 4.55 MB | |
应用文档 | PDF 2.46 MB | |
应用文档 | PDF 1.35 MB | |
应用文档 | PDF 1.50 MB 日文 | |
应用文档 | PDF 265 KB 日文 | |
7 items
|
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
Sub-GHz/Wi-SUN Protocol Stack Software stack for Sub-GHz/Wi-SUN wireless network applications
|
Protocol Stack | 瑞萨电子 |
1 item
|
此产品为符合北美FCC 标准的Sub-GHz 无线通信评估套件,其中包含一个瑞萨Sub-GHz/Wi-SUN 收发器(R9A06G062GNP) 和一个瑞萨RX65N 微控制器。 瑞萨可以支持具有 OFDM 和 FSK 调制、多跳通信和网状网络拓扑的 Wi-SUN FAN1.1。 其适用于智能电表、智能城市、数字标牌、监控系统等用途...
此产品为符合欧洲CE 标准的Sub-GHz 无线通信评估套件,其中包含一个瑞萨Sub-GHz 无线连接IC (R9A06G062GNP) 和一个瑞萨RX65N 微控制器。 瑞萨可以支持具有 FSK 和 OFDM 调制、多跳通信和网状网络拓扑的 Wi-SUN FAN1.1。 其适用于智能电表、智能城市、数字标牌、监控系统等用途。
此产品为符合日本无线电法规的Sub-GHz 无线通信评估套件,其中包含一个瑞萨Sub-GHz 无线连接IC (R9A06G062GNP) 和一个瑞萨RX65N 微控制器。 瑞萨可以支持具有 FSK 和 OFDM 调制、多跳通信和网状网络拓扑的 Wi-SUN FAN1.1。 其适用于智能电表、智能城市、数字标牌、监控系统等用途。
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
博客 | 2023年5月17日 |