RA2E1 MCU 群组评估套件
EK-RA2E1 评估套件可通过通过瑞萨电子的灵活软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户轻松评估 RA2E1 MCU 产品组的特性,并开发嵌入式系统应用程序。 用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
入门
运行快速入门示例项目
- EK-RA2E1...
Quick-Connect Studio 是一个基于云的在线设计平台,用户能够以图形方式构建硬件和软件,以快速验证原型并加速产品开发。 借助快速连接工作室,工程师可以直观地将设备和子系统块拖放到云上以构建其解决方案。 该平台自动生成、编译和构建软件,以实现无代码开发。 用户可以在云中构建完整的解决方案,并在不到 10 分钟的时间内快速部署到硬件。 Quick-Connect Studio基于Quick-Connect IoT平台构建,该平台具有行业标准接口,供设计人员无缝连接和扩展到瑞萨电子之外的软硬件。
EK-RA2E1 评估套件可通过通过瑞萨电子的灵活软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户轻松评估 RA2E1 MCU 产品组的特性,并开发嵌入式系统应用程序。 用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
EK-RA6M4 评估套件可通过灵活配置软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户对RA6M4 MCU 群组的特性进行无缝评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
The US159-DA14531EVZ Low Power Bluetooth Pmod™ module enables the user to add low power Bluetooth capability to any evaluation kit or microcontroller board equipped...
The US159-DA16200EVZ Ultra Low Power Wi-Fi Pmod™ module enables the user to add Wi-Fi capability to any evaluation kit or microcontroller board equipped with a Pmod...
The US082-FS1015EVZ Board enables quick prototyping of the FS1015 mass air velocity sensor module for a custom system design. The board provides a standard PmodTM Type...
The US082-FS3000EVZ Board enables quick prototyping of the FS3000 mass air velocity sensor module for a custom system design. The board provides a standard PmodTM Type...
US082-HS3001EVZ 板可为高性能 HS3001 相对湿度和温度传感器的自定义系统设计实现快速的原型开发。 标准 6A 型 Pmod™ 板(I2C 扩展板)可通过配套的连接器转换板,嵌入任何所需的 MCU 评估套件中。
US082-HS3001EVZ 板两侧均配有 Pmod 连接器,可用于在菊链式解决方案中连接其他...
EK-RA8D1 评估套件可通过瑞萨电子的灵活软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户轻松评估 RA8D1 MCU 产品组的特性,并开发嵌入式系统应用程序。 用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
EK-RA8D1 套件由三块板组成:EK-RA8D1 板采用 RA8D1 MCU...
EK-RA6M3 评估套件可通过灵活配置软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户对 RA6M3 MCU 群组的特性进行无缝评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
RA6E2 快速原型板配备了 R7FA6E2BB3CFM 微控制器,是一块专门用于各种应用原型开发的评估板。 板载 SEGGER J-Link™ 仿真器电路,无需额外工具即可以烧写/调试程序。 此外,标配 Arduino Uno 和 Pmod™ 接口,并可通过通孔连接微控制器的所有引脚,具有很高的可扩展性。
样例代码可用于演示...
EK-RA4M3 评估套件可通过瑞萨电子的灵活软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户轻松评估 RA4M3 MCU 产品组的特性,并开发嵌入式系统应用程序。 用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
EK-RA2L1 评估套件可通过通过瑞萨电子的灵活软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户轻松评估 RA2L1 MCU 产品组的特性,并开发嵌入式系统应用程序。 用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
RA0E1 快速原型开发板配备 RA0E1 MCU,是专门用于RA0E1 MCU各种应用原型开发的评估板。 它具有内置的 SEGGER J-Link™ 仿真器电路,允许您编写和调试程序,而无需额外的工具。 此外,它包括 Arduino Uno™ 和 Pmod™ 接口以及对所有微控制器引脚的通孔访问,提供高扩展性。
示例软件可用于演示...
EK-RA8M1 评估套件可通过瑞萨电子的灵活软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户轻松评估 RA8M1 MCU 产品组的特性,并开发嵌入式系统应用程序。 用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
EK-RA6M5 评估套件可通过灵活配置软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户对RA6M5 MCU 群组的特性进行无缝评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
EK-RA4M2 评估套件可通过瑞萨电子的灵活软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户轻松评估 RA4M2 MCU 产品组的特性,并开发嵌入式系统应用程序。 用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
US082-ZMOD4410EVZ 板可在自定义系统设计中快速完成 ZMOD4410 气体传感器模块的原型开发。此款传感器用于检测室内空气质量 (IAQ)。 标准 6A 型 Pmod™ 板(I2C 扩展板)可通过配套的连接器转换板,嵌入任何所需的 MCU 评估套件中。
US082-ZMOD4410EVZ 板两侧均配有 Pmod...
US082-ZMOD4510EVZ 板可在自定义系统设计中快速完成 ZMOD4510 气体传感器模块的原型开发。此款传感器用于检测室外空气质量 (OAQ)。 标准 6A 型 Pmod™ 板(I2C 扩展板)可通过配套的连接器转换板,嵌入任何所需的 MCU 评估套件中。
US082-ZMOD4510EVZ 板两侧均配有 Pmod...
Renesas' Quick-Connect Studio, is an innovative platform that allows engineers to perform hardware and software development simultaneously enabling designers to build software immediately with the ability to quickly reconfigure and test product ideas. This yields dramatic time savings and reduces risk as engineers can validate designs before committing to hardware layout. Check out Renesas.com/qcstudio and get started on your design today.
新闻 | 2024年4月10日 | ||
新闻 | 2023年3月1日 | ||
博客 | 2023年2月25日 |