画像
ルネサスのビデオ用ICは、帯域幅、遅延時間、周波数、解像度、および物理的な長さをカスタマイズすることができます。
サブカテゴリ |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
MegaQ™: An Automatic Composite Video Equalizer, Fully-Adaptive to 1 Mile (1600m) | CAT-5 MegaQ Compensation | -40 to +85°C | QFN | 20 | 4.0 x 4.0 x 0.90 | 11.22 |
Triple Differential Receiver/Equalizer | CAT-5 Frequency Compensation | -40 to +85°C | QFN | 28 | 4.0 x 5.0 x 0.90 | 32.49 |
Triple Differential Receiver/Equalizer | CAT-5 Frequency Compensation | -40 to +85°C | QFN | 28 | 4.0 x 5.0 x 0.90 | 40.12 |