画像
ルネサスの車載用LEDバックライト・ドライバは、車載アプリケーションにおけるさまざまな照明条件に対応する調光ソリューションを提供します。
Channels (#) |
LEDs (#) |
Total Current for DC/DC Lighting (mA) |
Output Current Max/Channel (mA) |
Output Voltage (Max) (V) |
Backlight for LCD Size (inches) |
Brightness Control |
Frequency Range (MHz) |
Input Voltage Range (V) |
Integrated Diode |
Interface |
Fault Switch |
IQ (Max) (μA) |
IS (mA) |
ISW (Typical) (mA) |
Over Voltage Protection |
Peak Efficiency (%) |
Topology [Rail 1] |
Qualification Level |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||||
High Power LED Driver | 1 | 8 | 1000 | 1000 | 32 | 3.5 to 9 | DC or PWM | 1 | 2.7 - 16 | はい | いいえ | 2.5 | 3.5 | 3600 | はい | 90 | Inductor Boost or Buck | Automotive | 4.772 | |
超高調光比および位相シフト制御を備えた6チャネル、50mA 車載用LEDドライバ | 6 | 72 | 300 | 50 | 40 | up to 17 | PWM or DC, SMBus | 0.6 - 1 | 4.5 - 26.5 | いいえ | SMBus/I2C | はい | 5 | 2000 | はい | 92.9 | Inductor Boost | Automotive | 2.016 |