ルネサスEEPROMは、最新のMONOS メモリ技術、 CMOS プロセスおよび低電圧回路技術を採用し、低電源電圧動作・低消費電力・高速動作・ 高信頼性を実現しています。

特長

  • シリアルEEPROM
    • 標準シリアルインタフェース、I2C(2線式バス) 、SPIバス --> マイコンとのダイレクト接続可能
    • データ保護機能、ライトプロテクション端子、ソフトウェアライトプロテクション --> データの信頼性向上
    • ワイドレンジ動作電圧、1.8V~5.5V --> 各種システム電源に対応
    • 温度拡張品、-40~+85℃ --> ハンディ機器にも対応
    • 高速モード対応、400kHz-1MHz(I2Cバス)、3-5MHz(SPIバス) --> 高速データ読み出し可能
    • 小型パッケージ、SOP-8/TSSOP-8,-14 --> セットの小型化
  • パラレルEEPROM
    • 動作電圧、2.7V/5V動作 --> 各種システム電源に対応
    • データ保護機能、ソフトウェアデータプロテクション、リセットピン --> データの信頼性向上
    • 高速アクセス、70ns(64K、5V)、85ns(256K、5V) --> システムの高速化
    • 温度拡張品、-20~+85℃、-40~+85℃ --> 屋外装置にも対応可能

応用

  • 携帯電話/コードレス電話/ FAX:短縮ダイヤル、通信履歴管理
  • TV/VTR/リモコン:チャンネル、モード設定
  • 交換機/計測機器:アプリケーションソフト、ログデータ格納
  • 家電:微調整設定、使用状況来歴管理

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ユーザーガイド、マニュアル
EEPROM製品発注型名の見方 English ガイド PDF 423 KB
その他資料
EEPROM製品アウトライン English 概要 PDF 1.80 MB