Renesas USB Power Delivery ファミリ は、USB Power Delivery (USB PD) 規格に対応した各種製品ファミリ名称です。
ルネサスは、USB PD Controller とともにご採用いただけるUSB PD関連製品を拡充します。

USB Power Delivery

USB Power Delivery (USB PD) は、USB ケーブルを介して、従来のUSB規格で実現していた最大7.5W(5V, 1.5A)のDC供給能力を32倍強の240W(48V, 5A)まで高める規格です。USB PDの登場により、電力供給にUSBケーブルを利用するシーンは飛躍的に増大することが予想されています。お客様の新製品にUSB PDをご採用いただくことにより、充電期間を短縮できるシステム開発が可能になり、またUSBケーブル一本でデータ通信と電力給電を同時に行うことより多くの機器間の接続を簡素化することが可能になります。

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ホワイトペーパー PDF 1011 KB 英語 , 简体中文
1 item
USB Power Delivery (USB PD)

SI-05